WLAN-Access-Point für den Ex-Bereich

WLAN-Access-Point für den Ex-Bereich

Drahtlos kommunizieren im Ex-Bereich

Der robuste WLAN-Access-Point findet überall dort Verwendung, wo Daten aus dem Ex-Bereich sicher drahtlos übertragen werden.

Zurück zu Industrial WLAN

Kategorien

Suchen in WLAN-Access-Point für den Ex-Bereich

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Nutzen Sie auch in explosionsgefährdeten Bereichen die Vorteile der ausgereiften Drahtlostechnik mit industriellen WLAN-Produkten von Phoenix Contact, die für den Einsatz in Zone 2 geeignet sind.

Ihre Vorteile

  • Höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
  • Einfach und zuverlässig industrielle WLAN-Netzwerke aufbauen – mit intuitiven Planungs- und Konfigurationskonzepten
  • Besonders sicher durch aktuelle Security-Standards und Verschlüsselung
  • Räumlich flexibel dank Reichweiten bis zu einigen hundert Metern
  • Geeignet für den Einsatz im Outdoor-Bereich dank Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit integrierten Antennen
  • Einfache Installation durch integriertes Netzteil für Versorgungen mit 100 V AC ... 240 V AC

WLAN-Lösungen für den Ex-Bereich

Tablet vor Raffinerie  

Drahtloses Ethernet auch in explosionsgefährdeten Bereichen

Damit die drahtlose Ethernet-Infrastruktur auch in explosionsgefährdeten Bereichen sicher betrieben werden kann, sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Phoenix Contact bietet dazu WLAN Access Points, die für den Betrieb in Zone 2 ausgelegt sind. Profitieren Sie so von den Vorteilen einer kostengünstigen und schnellen Kommunikation:

  • Schneller und zuverlässiger Datenaustausch zwischen Feldebene und Kontrollraum
  • Leistungsfähige Kommunikation in großen Hallen oder auf Freiflächen
  • Erhöhte Produktivität durch ortsunabhängigen Echtzeitzugriff auf Wartungsinformationen und Netzwerkressourcen
  • Vielseitige Kommunikationsinfrastruktur, parallel nutzbar für Daten-, Video- und Sprachübertragung

Daten über weite Distanzen sicher übertragen

WLAN-Antenne  

Industrial WLAN über große Distanzen

In weitreichenden Industrieanlagen müssen Daten oft über Distanzen von bis zu einigen hundert Metern stabil und sicher übertragen werden. Kombinieren Sie dazu die WLAN Access Points für den Ex-Bereich mit dem umfassenden industriellen Antennen- und Zubehörprogramm von Phoenix Contact.

Hohe Sicherheitsstandards schützen alle Ihre WLAN-Ethernet-Netzwerke zuverlässig vor unerlaubtem Zugriff.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig:

  • Anbindung von Anlagenteilen und Diagnose-Tablets in entfernten Gewerken via Ethernet
  • Schwer zugängliche oder provisorische Gebäude mit Ethernet-Verbindung versorgen
  • Ausfallsicherheit von kabelgebundenen Netzwerken durch redundante Funkstrecken erhöhen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.de/