VARAN

VARAN

Hybrid: zwei in einem

Übertragen Sie Signale und Leistung in einer Leitung.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

Suchen in VARAN

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Phoenix Contact realisieren Sie Automatisierungsnlagen mit VARAN-Technologie. Dazu bieten wir Ihnen passive VARAN-Komponenten: Steckverbinder in hohen Schutzarten und Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Montage: Anschließen ohne Spezialwerkzeug
  • Sicherer Einsatz in rauen Industriebedingungen dank hoher Schutzart
  • Zeitsparend, da innovative und schnelle Anschlusstechniken
  • Hohe Flexibilität durch kundenspezifische Anpassungen der Artikel

VARAN-Technologie

VARAN-Topologie  

VARAN-Topologie

Erfüllen Sie alle Anforderungen an die moderne Maschinenautomation – mit der VARAN-Technologie.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) ist ein Bussystem, das auf Standard-Ethernet-Technologie basiert. Da die VARAN-Technologie für jeden offen vorliegt, können Sie das System frei einsetzen und Ihre eigenen Schnittstellen entwickeln.

Das System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • harte Echtzeit-Datenübertragung
  • automatische Adressierung
  • hohe Ausfallsicherheit
  • Hot-Plug-In (Die Wechselbarkeit von Systemkomponenten und Modulen im laufenden Betrieb des Systems)

Phoenix Contact bietet folgende VARAN-Komponenten:

  • M12-Steckverbinder für Baum-, Linien- und Sterntopologie
  • Kabel für Übertragungsraten bis zu Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Die Kataloge 2013 sind da

Blättern Sie interaktiv in unseren Printkatalogen und bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar.

Kataloge 2013
Zu den Katalogen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News