Zurück zur Übersicht

Auswahlhilfe für USV

Stellen Sie gleich hier die passende USV-Lösung zusammen:

Modulare Lösung

  1. Wählen Sie Ihre Stromversorgung, z. B. QUINT POWER
  2. Wählen Sie Ihr USV-Modul QUINT UPS
  3. Wählen Sie Ihren Energiespeicher:
  • UPS-CAP für maximale Lebensdauer
  • UPS-BAT/LI-ION für hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten
  • UPS-BAT/VRLA und VRLA-WTR für maximale Pufferzeiten

USV mit integriertem Energiespeicher

Besonders platzsparend und einfach nachzurüsten: Das USV-Modul und der Energiespeicher sind in einem Gehäuse vereint.

  • QUINT UPS: Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie
  • STEP UPS: Energiespeicher auf LiPo-Basis
  • UNO UPS: Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie
  • Puffermodul QUINT BUFFER: Energiespeicher auf Kondensatorbasis

USV mit integrierter Stromversorgung

Platzsparend sind USV-Modul und Stromversorgung in einem Gehäuse untergebracht. Lediglich ein Energiespeicher wird benötigt, um das USV-System zu vervollständigen.

  • MINI UPS: für 24 oder 12 V DC
  • TRIO UPS: für 24 V DC

QUINT UPS DC mit den Energiespeichern UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR und UPS-BAT/LI-ION

Beispiel:

  • QUINT für 24 DC-Anwendungen
  • 20 A sollen für 6 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis ist die Farbe Hellgrün. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zu der Anforderung 20 A für 6 Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/20 in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

Zurück nach oben

QUINT UPS AC mit den Energiespeichern UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR und UPS-BAT/LI-ION

Beispiel:

  • QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
  • 90 W sollen für eine Stunde gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Lila dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 90 W für eine Stunde passt die QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Zurück nach oben

QUINT UPS DC mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

Beispiel:

  • QUINT für 24-V-DC-Anwendungen
  • 20 A sollen für 10 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Rot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 20 A für zehn Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/20 in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

Zurück nach oben

QUINT UPS AC mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

Beispiel:

  • QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
  • 125 W sollen für eine Stunde gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Rot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 125 W für eine Stunde passt die QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

Zurück nach oben

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integrierter Stromversorgung MINI UPS und TRIO UPS

Beispiel:

  • 2 A sollen für 20 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Grün dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 2 A für 20 Minuten passt die MINI-DC-UPS/24DC/2 in Kombination mit dem Energiespeicher MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Hinweis:

Im Vergleich zur MINI-DC-UPS/24DC/2 verdoppeln sich die Pufferzeiten mit der MINI-DC-UPS/12DC/4. Verfügbare Energiespeicher: MINI-BAT/12DC/1.6AH (Art.-Nr. 2866572) und MINI-BAT/12DC/2.6AH (Art-Nr. 2866569).

Zurück nach oben

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Energiespeicher

Beispiel:

  • 5 A  sollen für 20 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Gelb dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 5 A für 20 Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für STEP- und UNO-UPS

Wählen Sie hier Ihre USV-Lösung.

Beispiel:

  • 2,5 A sollen für 10 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.
Das Ergebnis ist die Farbe Blau. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zu der Anforderung 2,5 A für 10 Minuten passt die STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Schalten Sie eine passende Stromversorgung vor.

Zurück nach oben

Pufferzeiten für TRIO AC-USV

Auswahltabelle für STEP-UPS

Pufferzeiten für TRIO AC-USV

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Auswahlhilfe für USV

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

Rangierverbinder mit Push-in-Anschluss

Frontverdrahtung: einfach, übersichtlich und farbig kodiert.

Rangierverbinder mit Push-in-Anschluss
Mehr erfahren
HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg

HIGHLIGHTS 2016

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS