USV mit IQ Technology

Intelligent managen

Intelligent managen

Clevere IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher Ihrer USV.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für DC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    QUINT UPS AC, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für AC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Für QUINT UPS gibt es kostenlose Konfigurationssoftware, verschiedene Datenkabel und Montagesets für die Energiespeicher.

Suchen in USV mit IQ Technology

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die intelligente USV sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Denn die IQ Technology denkt mit und informiert Sie, sobald es erforderlich ist.

Ihre Vorteile

  • Optimale Nutzung der Pufferzeit: Ladezustand und Restlaufzeit des Energiespeichers sind bekannt
  • Frühzeitige Warnung vor Ausfall, denn die USV kennt die verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers
  • Aktueller Stand – die USV ermittelt die gegenwärtige Leistungsfähigkeit des Energiespeichers
  • Optimiert für Ihre Anwendung: unterschiedliche Energiespeicher-Typen, beispielsweise CAP-Module
  • Optimierte Integration ins System – durch Anbindung der USV an übergeordnete Steuerungen

Die 100-prozentige Lösung für DC-Anwendungen

Die duale Variante mit zwei getrennten Lastausgängen ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von 12 V DC / 5 A und 24 V DC / 10 A.  

Dualer Ausgang mit 12 und 24 V DC in einem Gerät

Die elektronische Umschalteinheit für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A eignet sich für Netzunterbrechungen bis zu mehreren Stunden.

Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Großzügige Leistungsreserve bei Netz- und Batteriebetrieb mit POWER BOOST und SFB Technology (Selective Fuse Breaking).
  • Präventive Batterie-Überwachung – bestmöglicher Zeitpunkt für Batteriewechsel wird gemeldet. Das vermeidet Kosten durch Ausfälle oder zu frühen Austausch.
  • Batterie-Schnellladung: Lädt die Batterie doppelt so schnell wie bisher und liefert gleichzeitig ausreichend Energie für die Verbraucher.
  • Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung durch potenzialfreie Relaiskontakte, den Data Port für die Verbindung zu einer USB-Schnittstelle und die Parametrierung mit dem IFS Confstick.

Die 100-prozentige Lösung für AC-Anwendungen

QUINT UPS IQ: USV von Phoenix Contact für AC-Anwendungen  

QUINT AC-USV mit Energiespeicher

Die elektronische Umschalteinheit für 120 V AC/230 V AC mit einer Leistung von 400 W/500 VA  eignet sich für Netzunterbrechungen bis zu mehreren Stunden.  Sie liefert am Ausgang eine störungsfreie Sinuskurve und hat die Stromversorgung bereits integriert.

Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Präventive Batterie-Überwachung – bestmöglicher Zeitpunkt für Batteriewechsel wird gemeldet. Das vermeidet Kosten durch Ausfälle oder zu frühen Austausch.
  • Weltweit einsetzbar für Eingangsspannungen von 102 bis 264 V AC. Bei Netzausfall wird der Ausgang automatisch mit 120 V AC/60 Hz oder 230 V AC/50 Hz versorgt. Eine manuelle Spannungsvorwahl ist möglich.
  • Vereinfachte Inbetriebnahme: Einschalten der USV ohne Versorgungsnetz möglich.
  • Maximale Energieeffizienz: Offline-Betrieb mit 99 Prozent Wirkungsgrad bei geladenen Batterien.
  • Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung durch Schaltausgänge, USB-Schnittstelle, den Data Port und die Parametrierung mit dem IFS Confstick.

Energiespeicher für modulare USV-Lösungen

USV-Lösungen mit IQ Technology  

Energiespeicher für modulare USV-Lösungen

Das modulare System für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) erzielt maximale Anlagenverfügbarkeit in jeder industriellen Anwendung.

Diese flexible Lösung deckt unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich des Energiespeichers ab: egal ob lange Pufferzeiten, hohe Lebensdauer, extreme Umgebungstemperatur oder Wartungsfreiheit.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV