USV mit integriertem Energiespeicher

Spitze in ihrer Klasse

Spitze in ihrer Klasse

Die QUINT UPS mit integriertem Energiespeicher sind außerordentlich wirkungsvoll und platzsparend.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher maximiert die Verfügbarkeit für Lastströme bis 10 A.

  • Produktliste STEP UPS
    STEP UPS

    Die STEP UPS erzielt mit integriertem Akku-Modul lange Pufferzeiten.

Suchen in USV mit integriertem Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Absolut kompakt: Besonders platzsparend und einfach nachzurüsten sind das USV-Modul und der Energiespeicher in einem Gehäuse vereint.

Ihre Vorteile

  • Flexibel montieren: Aufrasten auf die Tragschiene oder STEP UPS auf ebene Fläche schrauben
  • Lange Pufferzeiten – mit Lithium-Eisenphosphat- oder Blei-AGM-Energiespeicher
  • Clever kombiniert: Nutzen Sie alle Vorteile der intelligenten QUINT UPS auf kleinstem Raum
  • Maximale Lebensdauer: Der integrierte Temperatursensor der QUINT UPS optimiert die Ladeströme

Platz sparen

 Im Service-Modus kann der Energiespeicher getauscht werden, ohne dass eine Alarm-Meldung abgesetzt wird  

Energiespeicher lassen sich auswechseln

Besonders schmal und einfach in bestehenden Anlagen nachzurüsten sind die USV-Module, die bereits einen Energiespeicher im selben Gehäuse vorhalten.
Lediglich eine Stromversorgung muss vorgeschaltet werden, dann ist die zuverlässige USV-Lösung komplett.

Selbstverständlich können die Energiespeicher schnell und einfach getauscht werden, wenn sie ihre Lebensdauer überschritten haben.

UNO UPS – kompakt und schmal

Die UNO UPS liefert 24 V und 60 W  

UNO UPS für Umgebungstemperaturen von -15 °C bis +50 °C

Passend zur Stromversorgungsfamilie UNO POWER steht Ihnen die UNO UPS mit 60 W Ausgangsleistung zur Verfügung. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 23 bis 30 V DC. Mit den Abmessungen von 110 x 90 x 90 mm entscheiden Sie sich für eine sehr kompakte USV-Variante.

Zudem: Der integrierte Blei-AGM-Energiespeicher sorgt für lange Pufferzeiten:

  • 0,5 A für 45 Minuten
  • 2 A für 8 Minuten
  • 2,5 A für 5 Minuten

STEP UPS – flach und schmal

STEP UPS von Phoenix Contact passend zur Stromversorgung STEP POWER  

STEP POWER mit STEP UPS (verdrahtet)

Passend zur Stromversorgung STEP POWER steht Ihnen die USV zur Verfügung.

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 22,5 bis 29,5 V DC.

Bei einer Baubreite von 108 mm entsteht mit der passenden Stromversorgung für Sie nur ein minimaler Platzbedarf von 198 mm auf der Tragschiene.

Zudem: Der integrierte Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicher sorgt für lange Pufferzeiten:

  • 1 A für 15 Minuten
  • 2 A für 10 Minuten
  • 3 A für 8 Minuten

Die 12 V-Variante arbeitet an Eingangsspannungen von 10 bis 16,5 V DC. Bei 4 A Ausgangsstrom puffert diese STEP UPS ca. 12 Minuten.

 

TRIO AC-USV – zuverlässig und platzsparend

AC-USV für die Tragschiene  

AC-USV für die Tragschiene

Versorgen Sie AC-Lasten zuverlässig mit den neuen unterbrechungsfreien Stromversorgungen der TRIO-Familie für die Tragschiene. Angeschlossene Industrie-PCs können über die integrierte USB-Schnittstelle heruntergefahren werden.

  • Reibungsloser Übergang durch reine Sinuskurve: im Batteriebetrieb erzeugter Sinus synchron zum vormals speisenden Netz
  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA-Energiespeicher, erweiterbar durch weiteren Energiespeicher
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie-PCs
  • Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich
  • Über die Software UPS-CONF können Sie das Verhalten der USV optimal an Ihre individuellen Verhältnisse anpassen.

QUINT UPS – intelligent und schmal

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Maximale Anlagenverfügbarkeit mit IQ Technology

Die Bauform der QUINT UPS ist extrem platzsparend und durch den minimalen Verdrahtungsaufwand lassen sich die Geräte besonders einfach in bestehenden Anlagen nachrüsten. Lediglich ein Netzteil mit 24 V DC muss vorgeschaltet sein – dann ist die USV-Lösung komplett und Ihre Anlage zuverlässig gegen Netzausfälle abgesichert.

Der prozessorgesteuerte Energiespeicher mit Blei-AGM-Technologie kommuniziert mit dem USV-Modul:  Je nach Umgebungstemperatur berechnet diese die optimalen Ladeströme und erhöht die Lebensdauer des Energiespeichers.

  • QUINT UPS 5A: 5 A für 5 Minuten oder 0,5 A für 1 Stunde
  • QUINT UPS 10A: 10 A für 15 Minuten oder 0,5 A für 3 Stunden

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/list_pages/QUINT_UPS_P-22-07-03-02/deca3627-acaf-4365-b9e4-5d20c5e9a0f1