Feldgehäuse UCS

Feldgehäuse UCS für Embedded Systems

Vielseitigkeit in Form gebracht

Ideal für Embedded Systems: Die Elektronikgehäuse der Serie UCS schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Feldgehäuse UCS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die universellen Elektronikgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die IP40-Gehäuse schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Herausnehmbare Seitenwände erlauben modulare Gehäuselösungen in individuellen Bauhöhen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
  • Flexible Leiterplatten-Befestigung – passt sich nahezu jedem Formfaktor an
  • Individuelle Schnittstellen für vielseitige Elektroniklösungen
  • Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten

Modularer Gehäuseaufbau

Modularer Gehäuseaufbau  

Modularer Gehäuseaufbau

Die universellen Elektronikgehäuse UCS sind modular aufgebaut und erlauben einfach anpassbare Lösungen für nahezu alle Leiterplatten im Standard-Formfaktor.

  • Bauhöhen 47 mm und 67 mm
  • Feste oder flexible Leiterplattenbefestigung

Hohe Anwendungsvielfalt

Hohe Anwendungsvielfalt  

Hohe Anwendungsvielfalt

Die IP40-Gehäuse der Serie UCS sind für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und eignen sich als Tisch-, Wand oder Tragschienengehäuse.

  • Material: Polycarbonat PC (UL V0)
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Individuelle Schnittstellen

Vielfältige Leiterplatten-Anschlusstechnik  

Vielfältige Leiterplatten-Anschlusstechnik

Dank bewährter Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie einfach individuelle Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung. So wird aus einem Single-Board-Computer eine vielseitige Elektroniklösung.

  • Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder (Wire-to-board)
  • Leiterplattenverbinder (Board-to-board)
  • Rundsteckverbinder in M12
  • Datensteckverbinder für Kupfer- und Lichtwellenleiter

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Universelle Elektronikgehäuse UCS

Die ideale Lösung für Embedded Systems