Trusted Wireless 1.0 Serial

Trusted Wireless 1.0 Serial

Universell und robust

Mit der Trusted Wireless-Technologie übertragen Sie serielle Daten auch in schwierigen Umgebungen zuverlässig.

Zurück zu Wireless Serial

Kategorien

Suchen in Trusted Wireless 1.0 Serial

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Setzen Sie auch für Ihre seriellen Geräte und Steuerungen mit RS-232/422/485-Schnittstelle auf die Vorteile von Trusted Wireless. Mit unserem Funkmodul vernetzen Sie problemlos mehrere Steuerungen oder Peripheriegeräte. Die bewährte Trusted Wireless-Technologie sorgt auch in rauer industrieller Umgebung für zuverlässige und schnelle Übertragung – unabhängig vom Protokolltyp.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Kommunikation auch über große Distanzen, und komplexe Netzwerkstrukturen mit bis zu 254 Teilnehmern - dank Trusted Wireless-Technologie für industrielle Kommunikation
  • Flexibler Einsatz dank mehrerer Funktionen in einem Gerät (Master-, Slave- und Repeater-Slave)
  • Komfortable Ferndiagnose des Funknetzwerkes mit Diagnose-Software

Wo Sie Trusted Wireless Serial einsetzen können

Funkmodul für Trusted Wireless Serial  

Serielle Daten per Funk übertragen – mit dem Trusted Wireless Serial-Funkmodul

Kommunizieren Ihre Komponenten serielle Daten? Dann sind die Geräte für Trusted Wirless Serial von Phoenix Contact die passende Lösung, um Sie via Funk an Ihr Netz anzubinden.

  • Anbindung von mobilen oder temporären Maschinen oder Anlagen
  • Drahtloser Zugang zu industriellen Steuerungen
  • Feldbuskabelersatz zum Beispiel für Profibus oder Modbus
  • Pumpen-/Motorsteuerung

Komfortable Ferndiagnose

Diagnose-Software RAD-Link  

Komfortable Ferndiagnose – mit der RAD-Link-Software

Mit der Diagnose-Software RAD-Link von Phoenix Contact überwachen Sie über den Master alle Netzwerkteilnehmer. Dabei zeichnet die Software zum Beispiel den Status der Funkverbindung, die RSSI-Signalstärke und die Versorgungsspannung auf.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00