Trusted Wireless 2.0 I/O

Einfach in Betrieb nehmen – mit nur einem Dreh

Einfach in Betrieb nehmen – mit nur einem Dreh

Nehmen Sie ein komplettes Funksystem jetzt schnell und einfach in Betrieb – ganz ohne Programmierung.

Zurück zu Wireless I/O

Kategorien

Suchen in Trusted Wireless 2.0 I/O

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Radioline ist das neue Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme von Funksystemen – mit nur einem Dreh am Rändelrad, ganz ohne Programmierung
  • Hohe Zuverlässigkeit – dank neuer Trusted Wireless 2.0-Technologie, AES-Verschlüsselung, Frequenzsprungverfahren und Koexistenz-Management
  • Reichweiten bis zu mehreren Kilometern – durch einstellbare Datenrate
  • Flexibel im Netzwerkaufbau – Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke mit bis zu 250 Teilnehmern
  • Geräte sparen: Mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale oder serielle Daten, dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen – dank Tragschienen-Connector und Hot Swap-Fähigkeit

I/O-Mapping

Radioline  Radeinstellung  

Funksysteme schnell und einfach in Betrieb nehmen

Über das Rändelrad ordnen Sie die I/O-Module innerhalb eines Netzwerks einander zu. Sie müssen also einfach nur die I/O-Module, die miteinander kommunizieren sollen, auf die gleiche Zahl einstellen: Ein digitaler Eingang erhält beispielsweise die IO-MAP-Adresse 12 und der zugeordnete digitale Ausgang ebenfalls die IO-MAP-Adresse 12 – und schon werden die Signale in der ganzen Anlage richtig verteilt.

Sehr flexibel dank modularem Aufbau

Modularer Stationsaufbau mit Radioline  

Mehr I/O-Signale per Funk übertragen – dank modularem Aufbau

Passen Sie Ihr Funksystem den Anforderungen Ihrer Applikation an. Wählen Sie aus verschiedenen analogen und digitalen Erweiterungsmodulen, abgestimmt auf die Art und Anzahl Ihrer Signale.

Vorteile der I/O-Erweiterungsmodule:

  • Module auch während des Betriebes steck- und ziehbar (Hot Swap-fähig)
  • Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
  • Digitale Weitbereichs-Ein- und Ausgänge (0 V AC ... 250 V AC)
  • Transistor- oder Relaisausgänge
  • Impulseingänge (0 Hz ... 100 Hz) zur Ereigniszählung, z. B. Durchflussmessung
  • Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C)

Funksystem mit neuer Firmware für I/O-Kommunikation über Funk und Kabel

Firmware-Update für Funksystem Radioline  

Firmware-Update für Funksystem Radioline ermöglicht Mischbetrieb aus Funk und Kabel

Dank der neuen Firmware für das Funksystem Radioline verteilen Sie jetzt I/O-Signale über Funk und Zweidrahtleitungen im selben Netzwerk. Das I/O-Mapping erfolgt dabei einfach per Rändelrad.

Zur Verfügung stehen Funkmodule für die Frequenzbereiche 868 MHz, 900 MHz und 2,4 GHz sowie ein RS-485-Buskoppler.

Conf-Stick für erhöhte Netzwerksicherheit

Conf-Stick  

Der steckbare Conf-Stick ermöglicht einzigartige Netzwerkadressierung

Mit dem Confstick realisieren Sie eine einzigartige Netzwerkadressierung für den sicheren, parallelen Betrieb mehrerer Netzwerke.

Das heißt, Sie setzen eine einzigartige Netzwerk-ID und nutzen unterschiedliche RF-Bänder.

So schaffen Sie Ihr eigenes sicheres Netzwerk und können die Konfigurationsdaten auf einem Memory-Stick ablegen und speichern.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Installation von Radioline

Inbetriebnahme von Radioline in einer Kläranlage.


Serielle Datenübertragung

Erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für die serielle Datenübertragung vornehmen.


Erweiterte Konfiguration

Erfahren Sie, wie Sie erweiterte Einstellungen vornehmen und Firmwareupdates durchführen.


Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten

Erfahren Sie, wie Sie Funkstationen sowie Netzwerke überwachen und Ereignisse nachverfolgen.