Zurück zur Übersicht

Verbinder

Verbinder als Crimpkontakte

Millionenfach bewährt werden die Crimpverbindungen in allen Bereichen der Industrie, Automobiltechnik, Luftfahrt, Transportindustrie und bei medizinischen Geräten verwendet.

Verbinder werden auch als Crimpkontakte bezeichnet. Es gibt sie in einem großen Spektrum an Varianten und Ausführungen. Unterteilt werden sie in zwei Hauptgruppen: Die massiven/gedrehten Verbinder bzw. Kontakte werden als „geschlossen“ bezeichnet, die gestanzten/gerollten Verbinder bzw. Kontakte „offen“. In der elektrischen Installation fallen diese Crimpverbindungen unter den Oberbegriff der „lötfreien elektrischen Verbindungen“.

Der Leistungsumfang sowie Prüfvorgaben werden in der europäischen Norm DIN EN 60352-2 beschrieben. „Crimpen“ ist ein Fügeverfahren, um dauerhaft einen oder mehrere Leiter mit einem Kontakt zu verbinden. Ein abisolierter Leiter wird in die Crimpzone des Kontakts eingeführt und durch einen definierten Pressvorgang verbunden. Daraus entsteht eine dauerhafte, nicht lösbare und zuverlässige Verbindung.

Folgende Hauptgruppen definieren die unterschiedlichen Verbindertypen, mit einem großen Spektrum an Dimension und Leiterquerschnittsbereichen: Gestanzt gerollte Kontakte, gedrehte Kontakte, hartgelötete Quetschkabelschuhe, Rohr- und Presskabelschuhe, Stoßverbinder, Quetschkabelschuhe isoliert, Stiftkabelschuhe, unisolierte und isolierte Ringkabelschuhe, unisolierte und isolierte Gabelkabelschuhe, unisolierte und isolierte Flachsteckhülsen und Koaxial-CATV-Steckverbinder.

Crimpprofile

Für gestanzt gerollte Kontakte wird hauptsächlich das B-Crimp Profil eingesetzt. Massiv gedrehte Verbinder/ Kontakte weisen Profile in Vierdornpressung (4/8 indent), Vierkant (square), Oval, Dornpressung, Doppelte Dornpressung, WM-Pressung, Hexagonal (hex) + Dornpressung und B-Crimp auf.

Mechanische Presszangen mit Ratschensystem oder hydraulisch betätigte Werkzeuge  mit verschiedenen Gesenkgrößen und Crimpprofilen verarbeiten Querschnitte größer 10 mm². In elektrischen, pneumatischen und elektropneumatischen Crimpmaschinen sind, je nach Maschinentyp, Vierkant- und Vierdornprofile bis 10 mm² eingebaut. Für größere Querschnitte, wie für den Ladestecker, wird außerdem auch das B-Crimp Profil eingesetzt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Als Partner liefern wir Ihnen Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg.

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau
Mehr erfahren

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5Vdbc6IwFP4r7oNvGxMIF3m0yFqtVVzUFV6YEILNlosF1La_fkHtTHW62lmXfViYDJDL9-Wc7-QwHOjABXRisuFLkvMkJmHRtx3Fnd5MDcMUFWE8kW9QvyvrxlD6rs1MEc6hA52MhYzmzNdJzpZJ-gLtznBYTuTEg7ZQvq0ofYS2CQQZIAEIYnEvh0PupaQE-Mxnu3XchzZGiqgqqOwnganrdx8gc56HDNoWpw8sXcfLLGX8gcWPIYsi1gCN2V1DQF8xuDWsfkOQEZoXg2_EP866VW5w3us9Hv3m6qBLeLvAq25bvNNve5JwPx5MZNSZ90ykzfB8pEvQ2mnhByGJl2uyLBzdDSQZLwOz76WMMr5h6WHuswKnib-mJcuUPed77Gfi5wdR4r_ZcRKkA2eX5YSHWT9nUf_dggvOKnVyVq6Ts2qNnLXqlLNWnXLWqlPOWnXKWbFOOSvW6RiLdfpA9dF_5ewAOtyLWlsatVBr9Uxbh-Wuv1vvrkr_irqE_3x6cjrQoUmcl6YtSpObaMu8JooIj5voAMyaKORZvgMW79_WGXNzlka8KHBcL0zoY-YeCdFExJcUjGQNYIkGQKICBm2kUIA9TcOCiKQAB0UR4Jz9z98rer5OsHzmdg3XXOhd40KYe0XZsuFsC2dxkkZFbbYPOi3FlRVN1WRVAp5AVCDhAIE2IRhozJfEIPAUin14e-kg9cQrd7hAL1RK366WflytOGNcKb10rfWDs0d9Il2TkcFHGbn6g4w80QD1TANNUHsy0IyuYInq35X4hL4vVUuvVErfqZZ-Uq04E7lSeuVa61dR1MaHBmaL1ynzXt-34N38vrmjkbw5aoAcY5jXRvgEJq82J7B_udUwsMyHZeR2b0bAHmxejx_D4N7AcjF9-th2vvwCy-pfvQ!!/?q=presskabelschuh&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dede