Zeitrelais

Zeitrelais

Perfektes Timing

ETD-Zeitrelais sorgen für passgenaue Zeitabläufe.

Zurück zu Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kategorien

Suchen in Zeitrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

ETD-Zeitrelais von Phoenix Contact sind die wirtschaftliche Alternative zur SPS: einfach zu konfigurieren und schnell zu verdrahten. Wählen Sie für Ihre Zeitsteuerung aus drei Produktfamilien.

Ihre Vorteile

  • Passgenaue Zeitabläufe mit exakter Einstellung von Millisekunden bis zu mehreren Tagen
  • Einfache Handhabung, da Zeitparameter komfortabel auf der Gehäusefront einstellbar
  • Weltweiter Einsatz der multifunktionalen Zeitrelais mit Weitbereichsnetzteil
  • Fehlermeldung und gezieltes Abschalten dank potenzialfreier Wechslerausgänge
  • Platz- und Zeitersparnis mit den 6-mm-Zeitrelais unter Verwendung von Steckbrücken
  • Flexibler Einsatz auch in Kleinverteilern der kompakten Zeitrelais in Installationsbauform

Ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation - kompakte Zeitrelais

Push-in-Anschluss am Zeitrelais im kompakten Installationsgehäuse  

Zeitrelais im kompakten Installationsgehäuse

ETD-BL-Zeitrelais sind besonders geeignet für den Einsatz in der Gebäudeinstallation bis zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen.

  • Platzsparend, auch in mobilen und dezentralen Anlagenteilen, durch kompakte Installationsbauform
  • Schnell und werkzeuglos verdrahtet dank Push-in Technology
  • Übersichtliche Diagnose mit gut sichtbaren Status-LEDs

 

Schmal, genau, einfach – Zeitrelais in 6,2 mm Gehäusebreite

Extra schmales Zeitrelais  

Die platzsparende Alternative für einfache Zeitsteuerungen

Extra schmale 24-V-Zeitrelais mit einer einstellbaren Zeit und einer fest vorgegebenen Funktion: Die platzsparende und kostengünstige Lösung für einfache Zeitsteuerungen.

  • Sparen Sie Platz – dank schmaler 6,2-mm-Gehäusebreite
  • Mit dem beschrifteten und beleuchteten Rändelrad erzielen Sie eine hohe Einstellgenauigkeit
  • Verbinden Sie die extraschmalen Zeitrelais auch mit den PLC-Relais im gleichen Gehäuse und installieren Sie die Geräte einfach mit Steckbrücken und Systemverkabelung

Für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung - multifunktionale Zeitrelais

Multifunktionales Zeitrealais  

Multifunktionale Zeitrelais für den universellen Einsatz

Die universellen Relais von Phoenix Contact bieten wählbare Zeitbereiche und wählbare Funktionen. Mit nur drei Ausführungen decken Sie alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung ab.

  • Universeller Einsatz durch vielfältige Funktionen
  • Zwei potenzialfreie Wechslerausgänge auf nur 22,5 mm Baubreite
  • Versorgungsspannung über Weitbereichsnetzteil
  • Einstellung passgenauer Zeitbereiche von Millisekunden bis zu mehreren Tagen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen