Thermotransfer-Drucksystem

Thermotransfer-Drucksystem

Intuitiv, kompakt, effizient

Drucken ohne großen Aufwand: das Thermotransfer-Drucksystem ist im Handumdrehen installiert und leicht zu bedienen.

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

Suchen in Thermotransfer-Drucksystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Thermotransfer-Drucksystemen bedrucken Sie einfach und schnell Markierungsmaterial für Klemmen, Leiter, Kabel und Geräte. Sie erhalten die Systeme einzeln oder als Set aus zwei Druckern mit Notebook. Das Set und die große Materialauswahl ergeben ein komplettes, optimal abgestimmtes Markierungssystem.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig durch bewährtes Druckverfahren sowie hohe Verfügbarkeit
  • Servicefreundlich durch wartungsfreien Betrieb
  • Hohe Qualität durch klares Schriftbild, Barcodes und Schriften ab 1,6 mm Höhe
  • Kompakte und robuste Geräte

Mobiler Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

Der THERMOMARK PRIME ist die einzigartige Kombination aus bewährter, zuverlässiger Drucktechnologie, einer kompletten, integrierten Markierungssoftware und einer ausdauernden, netzunabhängigen Energieversorgung. Der THERMOMARK PRIME ist Ihr transportables, mobiles Beschriftungszentrum. Touchscreen, gekapselte Farbbänder und ein wechselbarer Akku erleichtern Ihnen die Bedienung des Druckers direkt vor Ort.

  • Einfache Dateneingabe dank integrierter Markierungssoftware
  • Bis zu sieben Stunden Betriebszeit durch leistungsfähigen Akkupack
  • Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter zehn Sekunden
  • Breites Materialprogramm mit mehr als 600 Markertypen zur Kennzeichnung verschiedenster Applikationen
  • Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor

THERMOMARK CARD für Kartenformate

THERMOMARK CARD  von Phoenix Contact bedruckt Kartenformate für die  Markierung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten  

THERMOMARK CARD bedruckt Kunststoffschilder

Der THERMOMARK CARD ist die effiziente Lösung für die Bedruckung von Kunststoffschildern im Karten- und Mattenformat. Bedienung und Installation des kompakten Druckers erfolgen ohne Aufwand. Über die Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete steuern Sie den THERMOMARK CARD direkt an und realisieren Ihre Aufträge. Die bewährte Technologie des Thermotransferdrucks bietet Ihnen hierbei eine hohe Effizienz und einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

  • Hochwertige Beschriftung bei schneller Verarbeitung
  • Einfaches Bedienen
  • Unkomplizierte Einbindung in bestehende IT-Strukturen
  • Intuitive Ansteuerung mit der Markierungssoftware PROJECT complete von Phoenix Contact
  • Wartungsfreier Betrieb

THERMOMARK ROLL für Rollen- und Endlosformate

THERMOMARK ROLL von Phoenix Contact bedruckt Rollen- und  Endlosformate  für die Markierung von  Klemmen, Leitern  und Kabeln sowie Geräten.  

THERMOMARK ROLL bedruckt Rollen- und Endlosformate

Der THERMOMARK ROLL bedruckt Etiketten und Schrumpfschläuche im Rollen- und Endlosformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierung.

  • Hochwertige Beschriftung bei schneller Verarbeitung
  • Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
  • Intuitive Ansteuerung mit der Markierungssoftware PROJECT complete von Phoenix Contact
  • Für alle Etiketten und Schrumpfschläuche
  • Einfaches Bedienkonzept mit unkomplizierter Touchscreen-Eingabe
  • USB- und Ethernetanschlüsse

Markierungsset für alle Formate

THERMOMARK LINE von Phoenix Contact  umfasst zwei Drucker  und ein Notebook zum Bedrucken aller Formate.  

Das Markierungsset besteht aus zwei Druckern und einem Notebook

Mit dem THERMOMARK CARD bedrucken Sie Kunststoffschilder, mit dem THERMOMARK ROLL Etiketten und Schrumpfschläuche im Rollenformat.

Das Markierungs-Notebook enthält die Markierungssoftware
PROJECT complete sowie Treiber für alle Drucksysteme. Das komplette Materialspektrum ist in der Software verfügbar.

Falls Sie das Markierungssystem individuell anpassen möchten, erhalten Sie einen speziellen Editor.

Bei der Inbetriebnahme verbinden Sie lediglich die Drucker über USB-Kabel mit dem Notebook – schon können Sie mit dem Drucken beginnen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Printing_systems_P-12-01/effbffe8-c4af-4aeb-bf47-20b1d6c57725

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen