Klemmenkästen und Leergehäuse

Klemmenkästen und Leergehäuse

Individuell bestückbar

Mit CLIPSAFE erhalten Sie die individuelle Lösung für Ihren Schaltschrank – schnell und aus einer Hand.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

  • Polyesterleergehäuse
    Polyester-Leergehäuse

    Lassen Sie sich von unserem breiten und durchgängigen Angebot an CLIPSAFE-Polyestergehäusen überzeugen.

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Zuverlässige Verschraubungen dichten Leitungen gegen Wasser und Staub ab.

Suchen in Klemmenkästen und Leergehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Bei Phoenix Contact erhalten Sie mit CLIPSAFE ein innovatives, hochqualitatives Produktprogramm aus Leergehäusen, bearbeiteten Leergehäuse und Klemmenkästen aus Edelstahl und Polyester. CLIPSAFE lässt sich mit den entsprechenden Zulassungen im Ex-Bereich einsetzen.

Das Gehäuseprogramm überzeugt durch Vielfalt und Vielseitigkeit, passgenau konzipiert für den Einsatz Ihrer Applikation.

Ihre Vorteile

  • Innovatives Produktprogramm von Edelstahl- und Polyestergehäusen als Grundlage für Ihre individuellen Klemmenkästen
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Schalt- und Klemmenkästen
  • Individuelle Bestückung mit allen Produkten aus dem ­Phoenix ­Contact-Produktprogramm
  • Individuelle Bestückung mit allen Ex-zugelassenen Reihenklemmen des CLIPLINE complete-Systems
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz

Ex-Edelstahlleergehäuse und Klemmenkästen

CLIPSAFE-Ex-Edelstahl-Gehäuseprogramm  

CLIPSAFE-Ex-Edelstahl-Gehäuseprogramm

  • Innovatives Produktprogramm von 140 Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen nach ATEX und IECEx
  • Edelstahlgehäuse aus AISI 316L/1.4404 und AISI 304/1.4301 für den sicheren Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Individuelle Bestückung mit allen Ex-zugelassenen Reihenklemmen des CLIPLINE complete-Systems
  • Auf Anfrage mit zugelassenen Steuerungs- und Interface-Komponenten bestückbar
     

Ex-Polyesterleergehäuse und Klemmenkästen

CLIPSAFE-Ex-Polyester-Gehäuseprogramm  

CLIPSAFE-Ex-Polyester-Gehäuseprogramm

  • 35 robuste Ex-Standardgehäuse in vier Bauformen als Grundlage für individuelle Ex-Klemmenkästen nach ATEX und IECEx
  • Individuelle Bestückung mit allen Ex-zugelassenen Reihenklemmen des CLIPLINE complete-Systems
  • Auf Anfrage mit zugelassenen Steuerungs- und Interface-Komponenten bestückbar
     

Polyesterleergehäuse und Klemmenkästen

CLIPSAFE-Polyester-Gehäuseprogramm  

CLIPSAFE-Polyester-Gehäuseprogramm

  • 46 robuste Standardgehäuse in drei Bauformen als Grundlage für individuelle Klemmen- und Schaltkästen
  • Individuelle Bestückung mit allen Produkten aus dem ­Phoenix ­Contact-Produktprogramm
     

Klemmenkästen und bearbeitete Leergehäuse anfragen

Zur Anfrage Ihrer individuellen Klemmkasten- und Gehäuselösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular unter der jeweiligen Kategorie. Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung

 
Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung

Leergehäuse

Wählen Sie aus dem umfangreichen Produktprogramm das passende Gehäuse für Ihre Applikation. Individuelle Maße und Oberflächenbehandlungen sind auf Anfrage möglich. Die Lieferung erfolgt für die Anwendung im Ex-Bereich mit einer entsprechenden Komponentenzulassung nach ATEX und IECEx.

Leergehäuse bearbeitet nach Kundenangaben

Nach Ihren Wünschen passen wir die Gehäuse mit Gewinden, Bohrungen und Rechteckausschnitten an. Die Ex-Standards nach ATEX und IECEx werden berücksichtigt. Die Lieferung erfolgt mit einer entsprechenden Komponentenzulassung.

Klemmenkästen bestückt nach Kundenangaben

Die CLIPSAFE-Leergehäuse erhalten Sie auf Wunsch fertig bestückt mit Klemmenleisten und Kabelverschraubungen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgt die Lieferung der Klemmenkästen mit einer entsprechenden Gerätezulassung nach ATEX und IECEx.

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen für jede Anwendung  

Kabelverschraubungen für jede Anwendung

Kabelverschraubungen von Phoenix Contact sind zuverlässig und sicher. Sie haben die Wahl zwischen Standardkabelverschraubungen aus Kunststoff oder Metall.

Verschraubungen sind auch in EMV-störfester Ausführung und für den Ex-Bereich lieferbar. Bei extremen Belastungen wählen Sie Ausführungen mit Biegeschutz- und Zugentlastungsschellen.

Projektieren Sie einfach und fehlerfrei

CLIP PROJECT Planning - komfortabel projektieren   

Klemmenleisten projektieren mit CLIP PROJECT

CLIP PROJECT vereint die bewährte Planungssoftware zur Projektierung von Klemmenleisten mit einem leistungsfähigen Markierungswerkzeug. Die Software erstellt vollständige Projektdokumentationen und ist in der Lage, mit allen gängigen CAE-Programmen zu kommunizieren. CLIP PROJECT unterstützt Ausgabegeräte und Markierungsmaterialien zur Klemmen-, Leiter-, Geräte- und Anlagenkennzeichnung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service