Zurück zur Übersicht

Tragschienen

Tragschienen/Schutzleiter-Sammelschienen, Auszug aus IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Phoenix Contact-TypSchienenprofilWerkstoff

Kurzschlussfestigkeit
= E CU-Leiter

[mm2]*

Kurzzeitstromfestigkeit
1 s

[kA]

Maximal zulässiger thermischer
Nennstrom bei PEN-Funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMHutschiene, Abmessungen nach EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, Abmessungen nach EN 60715 – G 32Kupfer12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, ähnlich EN 60715 – G 32Kupfer15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Kupfer506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 15Stahl506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Kupfer9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192
Phoenix Contact-TypSchienenprofilWerkstoff

Kurzschlussfestigkeit
= E CU-Leiter

[mm2]*

Kurzzeitstromfestigkeit
1 s

[kA]

Maximal zulässiger thermischer
Nennstrom bei PEN-Funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMHutschiene, Abmessungen nach EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, Abmessungen nach EN 60715 – G 32Kupfer12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, ähnlich EN 60715 – G 32Kupfer15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Kupfer506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 15Stahl506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Kupfer9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192

* Errechnete Querschnitte nach IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Schutzleiter-Sammelschienen aus Stahl sind für PEN-Funktion nicht zulässig.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Rangieren, verteilen, messen

Durchgängiger und modularer Schaltanlagenaufbau für Ihre Energietechnik.

Rangieren, verteilen, messen
Mehr zum Schaltanlagenbau für die Energietechnik

News

Alle News