Tablet-PCs

Tablet-PCs

Tragbar und flexibel

Nutzen Sie Ihren IPC direkt in der Anlage und bleiben Sie trotzdem bestens vernetzt – ganz ohne Kabel.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

  • Produktliste Tablet-PCs
    Tablet-PCs

    Mobile IPCs im flachen und robusten Tablet-Gehäuse. Dank Funkkommunikation optimal für den flexiblen Einsatz in großen Anlagen.

Suchen in Tablet-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von den Vorteilen moderner Netzwerke und arbeiten Sie mit Ihrem tragbaren Industrie-PC direkt vor Ort. Die robusten Tablet-PCs von Phoenix Contact sind die passende Lösung, um mobile Arbeitsschritte und Prozesse innerhalb und außerhalb der Fabrikhalle professionell umzusetzen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Leistung bei Prozessor und Grafikkarte durch den Einsatz von Intel® Core™ i5-Prozessoren der 4. Generation oder aktueller Intel® Celeron®-Prozessoren
  • Großflächige Prozessvisualisierung dank 13,3"-Display in Full-HD mit entspiegelter Frontscheibe
  • Anwenderfreundliche Handhabung dank ansprechendem und praxisnahem Industriedesign
  • Rundumschutz gegen Staub und Spritzwasser durch IP53-Gehäuse mit IP65-Front
  • Kabellos vernetzt: Kommunikation via WLAN, Bluetooth oder UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen