Systemverkabelung für Trennverstärker

Signalanbindung – schnell und fehlerfrei

Signalanbindung – schnell und fehlerfrei

Verbinden Sie große Signalmengen aus dem Feld mit Ihrem Automatisierungssystem – ganz einfach mit Systemverkabelung per Plug-and-Play.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

Suchen in Systemverkabelung für Trennverstärker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Termination Carrier von Phoenix Contact bieten Ihnen eine durchgängige Systemlösung von der Interface-Ebene bis in die Prozessleitebene. Aus unserem breiten Angebot an Standard-Tragschienengeräten zur Signalaufbereitung wählen Sie die passende Funktion für Ihre Anwendung und bestücken damit Ihren Termination Carrier.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Gehäuse und mechanisch entkoppelter Termination-Leiterplatte
  • Vereinfachte Dokumentation und Inbetriebnahme dank servicefreundlichem Termination Carrier-Konzept
  • Optimale Anpassung an unterschiedliche Steuerungssysteme dank flexiblem Gehäusekonzept

MACX Analog – universelle Trennverstärker mit Sicherheit

Termination Carrier für MACX Analog  

Termination Carrier für MACX Analog

Trennverstärker für Ex i-Stromkreise und SIL-Anwendungen.

  • Nur 12,5 mm Baubreite (1- und 2-kanalig)
  • Sichere galvanische 3-Wege-Trennung
  • Präzise Signalübertragung bei geringer Stromaufnahme
  • Spannungsversorgung und Diagnose flexibel und einfach mit dem Tragschienen-Connector
  • Steckbare und verpolsichere Anschlussklemmen mit integrierten Prüfbuchsen
  • Einfache Konfiguration per DIP-Schalter oder mit der FDT/DTM-Software

MINI Analog – hochkompakte Trennverstärker

Termination Carrier für MINI Analog  

Termination Carrier für MINI Analog

Temperaturen erfassen, Signale trennen, wandeln und filtern auf nur 6,2 mm Baubreite.

  • Bis zu 65 % Platzersparnis gegenüber marktüblichen Trennverstärkern
  • Hohe Energieeffizienz und Lebensdauer dank geringer Leistungsaufnahme
  • Einfache Konfiguration über DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung flexibel und einfach mit dem Tragschienen-Busverbinder

 

PSR – SIL-Koppelrelais für die Prozessautomation

Termination Carrierfür PSR-Koppelrelais  

Termination Carrierfür PSR-Koppelrelais

PSR-SIL-Koppelrelais sind sowohl für ESD- als auch für F&G-Anwendungen erhältlich.

  • Abgestimmt auf Leitsysteme in der Prozessindustrie
  • Für Applikationen bis SIL 3 geeignet
  • Nur 17 mm Baubreite
  • Einfache Diagnose und hohe Verfügbarkeit durch zwangsgeführte Kontakte sowie Line Load Detection
  • Hohe Lebensdauer durch Filterung der Prüfimpulse
  • Integrierte, auswechselbare Standardsicherung
  • Steckbare und verpolsichere Anschlussklemmen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer