Zurück zur Übersicht

Baureihen für jede Anwendung

PLC-Interface ist die Schnittstelle zwischen Automatisierungsgerät und Anlagenperipherie. Bei den unterschiedlichen PLC-Baureihen haben Sie die Wahl zwischen Relais- oder Solid-State-Relais-Funktionen sowie Durchgangsfunktionen.

PLC-Universal-Baureihe

Universal-Baureihe PLC-Interface

PLC-Universal-Baureihe als Ein- oder Ausgabe-Interface einsetzbar

Die Universal-Baureihe können Sie als Ein- oder Ausgabeinterface einsetzen.

  • Die PLC-Universal-Baureihe besteht aus einer Grundklemme mit steckbarem Miniaturrelais (Wechslerkontakt) oder steckbarem Solid-State-Relais.
  • Sensoren/Aktoren werden über Reihenklemmen angeschlossen.
Zurück nach oben

PLC-Aktor-Baureihe

Aktor-Baureihe PLC-Interface

PLC-Aktor-Baureihe: Schnittstelle zwischen SPS und Aktoren

Bei Anwendungen als Schnittstelle zwischen SPS und Aktoren benötigen Sie meist nur eine Schließerfunktion. Etwa bei Motoren, Schützen oder Magnetventilen.

  • Verwenden Sie hier das Ausgabeinterface PLC … ACT.
  • Alle Anschlüsse der Aktoren werden direkt verbunden, auch der Lastrückleiter.
  • Damit entfallen zusätzliche Abgangsklemmen. Das spart sehr viel Zeit, Platz und Kosten.
Zurück nach oben

PLC-Sensor-Baureihe

Sensor-Baureihe PLC-Interface

PLC-Sensor-Baureihe: Schnittstelle zwischen SPS und Sensoren

Bei Anwendungen als Schnittstelle zwischen SPS und Sensoren benötigen Sie meist nur eine Schließerfunktion. Etwa bei Näherungs- und Endschaltern oder bei Hilfskontakten.

  • Verwenden Sie hier das Eingabeinterface PLC … SEN.
  • Alle Anschlüsse der Sensoren werden direkt verbunden, auch die Einspeisung der Versorgungsspannung für die Sensoren/Schalter.
  • Damit entfallen zusätzliche Reihenklemmen. Das spart sehr viel Zeit, Platz und Kosten.  
Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Baureihen für jede Anwendung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Systemverkabelung für Steuerungen

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen