Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Stets auf Empfang

Antennen sind wahre Blitzfänger. Verwenden Sie leistungsstarken Überspannungsschutz mit geringer Dämpfung.

Zurück zu Überspannungsschutz und Entstörfilter

Kategorien

Suchen in Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit unseren leistungsfähigen, koaxialen Ableitern COAXTRAB gehen Sie auf Nummer sicher. Durch die geeignete Auswahl von niederkapazitiven Schutzschaltungen werden eine geringe Dämpfung und gleichzeitig eine hohe Bandbreite erzielt. Dank guter Impedanzanpassung verfälscht der Überspannungsschutz das Nutzsignal nicht.

Ihre Vorteile

  • Hohe Stoßstromableitung durch sehr leistungsfähige Bauelemente
  • Keine Verfälschung von Nutzsignalen – auch nicht bei hohen Übertragungsfrequenzen
  • Schutz für alle gängigen Anwendungen und Signale durch komplettes Produktportfolio
  • Vielfältiger Einsatz, da Bauformen und Anschlusstechnik für jede Applikation

Schützen Sie Ihre Kommunikation

COAXTRAB von Phoenix Contact: Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen  

COAXTRAB schützt Sende- und Empfangsanlagen vor Überspannungsschäden

Antennenleitungen und Antennen sind unmittelbar atmosphärischen Entladungen ausgesetzt. Sie haben jedoch eine gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Doch Vorsicht: Die Gefahr einer Überspannungseinkopplung ist dadurch nicht gebannt.

Hinzu kommt: Auch die Infrastruktur der Funkübertragung muss geschützt werden. Typisch dafür sind gasgefüllte oder in Lambda/4-Technologie aufgebaute Ableiter.

Nutzen Sie die Vorteile der Produktfamilie COAXTRAB von Phoenix Contact: Die Überspannungsschutzgeräte sind koaxial aufgebaut für alle gängigen Übertragungssysteme – vom Bündelfunk bis zu WiFi-Übertragungen.

Komplettschutz auch zu Hause

Überspannungsschutz für Gebäude von  Phoenix Contact  

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Schützen Sie Ihre wertvollen Fernseh- und Radiogeräte zuhause vor Schäden durch Überspannungen.

Mit unseren Überspannungsschutzgeräten sichern Sie den Empfang über folgende Übertragungssysteme:

  • Satellitenantenne
  • Kabelnetz
  • DVB-T

Wenn Sie Ihre Unterhaltungselektronik bestmöglich schützen möchten, bieten unsere kombinierten Ableiter Schutz für die Stromversorgung und die Empfangsanlagen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Service


Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Lernmodul zum Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen.

Überspannungsschutz

Die Welt ist in Bewegung

Mit der Produktfamilie TRABTECH bietet Phoenix Contact Produkte und Lösungen für störungsfreie Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Mehr zu Netz- und Signalqualität
HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2018

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre smarte Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen