Zurück zur Übersicht

Modular und steckbar – Überspannungsableiter Typ 2

VALVETRAB MS gibt es mit unterschiedlichen Nennspannungen und in verschiedenen Leistungsklassen. Wir erleichtern Ihnen die Auswahl – mit installationsfertigen Ableiterblöcken für verschiedene Anwendungsfälle.

Steckbar und selbstkodierend

VALVETRAB MS von Phoenix Contact mit installationsfertigen Ableiterblöcken  

VALVETRAB MS mit installationsfertigen Ableiterblöcken

Die Produktlinie VALVETRAB MS bietet steckbare, modulare Überspannungsableiter Typ 2, auf einer Baubreite von 17,5 mm pro Pfad. Das entspricht einer Teilereinheit (TE).

  • Installationsaufwand gering: Installationsfertige Ableiterblöcke fassen verschiedene Anwendungsfälle zusammen.
  • Biconnect-Klemmen ermöglichen einfache Brückung, zum Beispiel zu Fehlerstrom-Schutzschaltern.
  • Kein Irrtum möglich: Beim ersten Einstecken eines Schutzsteckers in das Basiselement wird dieses mechanisch kodiert. Das verhindert Falschinstallationen.
  • Ohne Unterbrechung: Ziehen Sie für Isolationsmessungen einfach den Schutzstecker oder tauschen Sie ihn bei Überlastung aus. Die Stromversorgung müssen Sie, dank der Steckbarkeit, nicht unterbrechen.

Komfortabel überwachen

VALVETRAB MS von Phoenix Contact mit thermischer Abtrennvorrichtung  

VALVETRAB MS mit thermischer Abtrennvorrichtung

Alle Stecker der Produktfamilie VALVETRAB MS sind mit einer thermischen Abtrennvorrichtung ausgestattet.

Damit sind Sie auf der sicheren Seite.

  • Die Abtrennvorrichtung trennt – wenn erforderlich – das Schutzelement vom Netz. Das kann der Fall sein, wenn der Hochleistungsvaristor übermäßig häufig oder energiereich überlastet wurde.
  • Eine optische, mechanische Defektanzeige signalisiert Ihnen die Abtrennung. Gleichzeitig kann die Statusänderung über einen potenzialfreien Wechsler gemeldet werden.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem CHECKMASTER, dem Prüfgerät für Ableiter von Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren