Zurück zur Übersicht

Varistorbasierter Typ 1-Ableiter

Sie benötigen einen Überspannungsschutz für die Blitzschutzklassen III und IV? VALVETRAB MS-T1/T2 erfüllt diese Anforderungen ohne weitere Risikoanalyse.

Hohes Ableitvermögen

VALVETRAB MS-T1/T2 basiert auf Varistoren und besitzt ein hohes Ableitvermögen bei geringer Restspannung. Nutzen Sie das Gerät für die Anforderungen der Blitzschutzklassen III und IV.

  • Das Blitzstrom-Ableitvermögen liegt bei 12,5 kA pro Kanal.
  • Wählen Sie aus dem durchgängigen Produktportfolio für 5-, 4- und 3-Leitersysteme.
  • Nutzen können Sie das Gerät weltweit, auch bei instabiler Stromversorgung mit starken Netzspannungsschwankungen. Dafür sorgt die hohe Dauerspannung von 335 V AC bzw. 175 V AC.
  • Die Einhand-Steckerverrastung sorgt für sicheren Halt bei starken Vibrationen.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem CHECKMASTER, dem Prüfgerät für Ableiter von Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Weitere Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren
Referrer: