Zurück zur Übersicht

Zwei Ableiter, ein Gerät – kombinierter Blitz- und Überspannungsschutz

FLASHTRAB SEC T1+T2 kombiniert Blitzstromableiter Typ 1 und Überspannungsschutz Typ 2 in nur einem Gerät.

Bestmögliche Kombination

Kombinierter Überspannungsschutz FLASHTRAB SEC T1+T2 von Phoenix Contact  

Kombinierter Überspannungsschutz FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 führt durchgängig steckbare, netzfolgestromfreie Blitzstromableiter Typ 1 und leistungsstarke, vollwertige Überspannungsschutzgeräte Typ 2 für die Energieeinspeisung zusammen.

Das Ergebnis ist ein Schutzgerät, das optimal koordiniert ist und einfach geplant und installiert werden kann.

Somit ist dieses Schutzgerät ideal für Umgebungen mit häufigen Schalthandlungen. Der Blitzstromableiter Typ 1 beherrscht sicher die hohen Energien von Blitzströmen. Der Überspannungsschutz Typ 2 begrenzt verlässlich dynamisch Überspannungen.

Das Schutzgerät kann vorsicherungsfrei bis zu einem Nennstrom der Hauptsicherung von 315 A eingesetzt werden.

Hohe Bemessungsspannung ermöglicht weltweiten Einsatz

Diagramm Einsatzbereich FLT-SEC T1+T2  

Einsatzbereich der FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 erfüllt die höchsten Anforderungen der Blitzschutzklasse I nach der internationalen Norm IEC 62305-1.

Das bedeutet für Sie: Ihre Geräte sind vor Blitzen bis 200.000 A sicher geschützt.

Durch die hohe Bemessungsspannung von 350 V AC können Sie die Ableiter weltweit einsetzen, auch bei instabiler Stromversorgung mit starken Schwankungen der Netzspannung.

Der Schutzpegel der Ableiterkombination liegt in jedem Fall unter 1,5 kV.

 

Legende:

UC= Höchste Dauerspannung
UTOV= TOV-Anforderung nach IEC 61643-1
UN= Nennspannung

Stecken und ziehen

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: Steckbare Ableiter von Phoenix Contact  

Durchgänig steckbare Ableiter

Ein großer Vorteil von FLASHTRAB SEC T1+T2: Alle Ableiter sind durchgängig steckbar, inklusive der N-PE-Funkenstrecke.

  • Ziehen Sie einfach die Stecker für Isolationsmessungen. Umständliches Ab- und Anklemmen entfällt.
  • Bei unerwarteten Überlastungen einzelner Schutzstecker, zum Beispiel durch extrem energiereiche Blitzeinschläge, tauschen Sie den betroffenen Stecker schnell und kostengünstig aus.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2.

Verdrahten und beschriften

FLASHTRAB SEC T1+T2: Drehbarer Ableiter von Phoenix Contact  

Ableiter um 180° drehbar

FLASHTRAB SEC T1+T2 ist symmetrisch aufgebaut. Dadurch sind die Basiselemente und Stecker um 180° drehbar.

Das bedeutet für Sie:

  • Die Installation ist besonders einfach.
  • Die Anschlüsse liegen immer auf der richtigen Seite, egal ob die Zuleitungen von oben oder von unten herangeführt werden.
  • Die Leitungslängen sind minimal.
  • Die großzügige Beschriftungsfläche ist jederzeit lesbar.

Die zweifachen Klemmstellen pro Kanal ermöglichen eine V-förmige Durchgangsverdrahtung.

Komfortabel überwachen

Sichere Signalisierung bei FLASHTRAB SEC T1+T2 von Phoenix Contact  

Signalisierung direkt am Stecker

Der Betriebszustand aller Schutzpfade von FLASHTRAB SEC T1+T2 wird überwacht.

Im Fehlerfall werden die L-N-Stecker thermisch abgetrennt. Eine gut erkennbare Signalisierung erfolgt direkt am Modul, ohne Energieverbrauch.

Gleichzeitig wirkt die Überwachung auf einen potenzialfreien Wechslerkontakt. Somit lässt sich eine servicefreundliche Fernmeldung realisieren.

Das bedeutet für Sie: Lassen Sie sich den Zustand der Ableiter dort anzeigen, wo es Ihnen am besten passt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren