Zurück zur Übersicht

Zwischenstecker für die Steckdose

Sie möchten Ihre empfindlichen Geräte schützen? Dann benötigen Sie einen Geräteschutz Typ 3 als letzte Schutzstufe. Wichtige Voraussetzung: Ein Überspannungsschutz muss bereits in der Unterverteilung installiert sein.

Bestehende Installationen nachrüsten

Zwischenstecker mit integriertem Geräteschutz Typ 3  

Einfaches Nachrüsten mit MAINTRAB Zwischensteckern

Geräteschutz Typ 3 begrenzt Überspannungen auf Werte, die auch sensible Endgeräte sicher beherrschen.

Die Montage ist denkbar einfach: Stecken Sie einfach den Zwischenstecker MAINTRAB in die Steckdose und anschließend den Netzstecker des zu schützenden Gerätes in den MAINTRAB. Alle daran angeschlossenen Endgeräte sind bestmöglich geschützt.

MAINTRAB mit Schnittstellenschutz schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe:
Mit nur einem Zwischenstecker schützen Sie gleichzeitig die Stromversorgung und eine weitere Schnittstelle vor Überspannungen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Weitere Informationen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren