Zurück zur Übersicht

Personen- und Geräteschutz in einem

Möchten Sie eine kombinierte Lösung für Ihren Überspannungsschutz? Dann liegen Sie mit den Kombi-Ableitern unserer Produktfamilie VALVETRAB compact genau richtig.

Anpassungskünstler

Die schmalen Überspannungsableiter von VALVETRAB compact haben eine Baubreite von nur 12 mm pro Kanal.

Damit sind sie wahre Anpassungskünstler.

  • Die Ableiter sind mit zusätzlichen Funktionalitäten kombiniert – so sparen Sie Platz im Schaltschrank und erleichtern sich die Installation.
  • Von Tragschienen-Anwendungen bis hin zur 60-mm-Systemtechnik – VALVETRAB compact hat für Sie mit den Kombi-Produkten die passende Lösung.

„2-in-1“-Konzept

VAL-CP-RCD von Phoenix Contact kombiniert Fehlerstrom- mit Überspannungsschutz  

Überspannungs- und Personenschutz in einem Gerät

In nur einem Gehäuse: VAL-CP-RCD vereint die Eigenschaften eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schutzschalter) mit denen eines Überspannungsableiters Typ 2.

Nutzen Sie das „2-in-1“-Konzept des Kombi-RCD:

  • Die Installation in Einspeisungen und Verteilungen ist denkbar einfach. Wie von einem FI-Schutzschalter gewohnt, wird nur ein Gerät angeschlossen, doch gleichzeitig die zweifache Sicherheit installiert.
  • Kombi-RCD von Phoenix Contact gibt es in zwei Varianten. Mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30 mA oder auch als selektive Lösung mit 300 mA.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren