Zurück zur Übersicht

Montage in Kabelkanal und Installationsdose

Sie möchten Ihre empfindlichen Geräte schützen? Dann benötigen Sie einen Geräteschutz Typ 3 als letzte Schutzstufe. Wichtige Voraussetzung: Ein Überspannungsschutz muss bereits in der Unterverteilung installiert sein.

Universeller Geräteschutz

Geräteschutz Typ 3 begrenzt Überspannungen auf Werte, die auch sensible Endgeräte sicher beherrschen. 

Großer Vorteil: Der Geräteschutz lässt sich aufgrund seines geringen Platzbedarfs in Kabelkanälen, Unterputzdosen oder sogar im Endgerät integrieren.

Drei Produktfamilien

Produktfamilien BLOCKTRAB, SOCKETTRAB und MAINS-PRINTRAB  

Produktfamilien BLOCKTRAB, SOCKETTRAB und MAINS-PRINTRAB

Für Sie stehen je nach Anwendung drei Produktfamilien zur Auswahl:

BLOCKTRAB

  • Klein genug, um in Installationsdosen, Kabelkanälen oder Unterflursystemen montiert zu werden. Auch der direkte Einsatz in Endgeräten ist denkbar.
  • Doppelt ausgeführte Federkraftklemmen ermöglichen einen werkzeuglosen Leiteranschluss.
  • BLOCKTRAB ist mit optischer oder akustischer Warnmeldung erhältlich.

SOCKETTRAB

  • Geräteschutz für Unterputzsteckdosen
  • Integration unabhängig von Schalterprogramm und Steckerbild
  • Deaktivierbare akustische Signalisierung bei Überlastung

MAINS-PRINTRAB

  • Den zweiteiligen Geräteschutz installieren Sie in Kabelkanäle oder Installationsdosen.
  • Er besteht aus einem Schutzstecker und einem Einbausockel.
  • Ein Defekt wird direkt an die Haustechnik gemeldet: mit dem integrierten potenzialfreien Fernmeldekontakt. Auch ein direktes Signal vor Ort ist möglich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Weitere Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren