Zurück zur Übersicht

Schaltungsvarianten in der MSR-Technik

In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik gibt es besonders viele verschiedene Anwendungen. Jede dieser Anwendungen erfordert auch einen entsprechenden Schutz. Sehen Sie, wie sich die beiden grundlegenden Schaltungsarten unterscheiden.

Gemeinsames Bezugspotenzial

Schaltungsvarianten MSR-System mit gemeinsamem Bezugspotenzial  

Schaltungsvarianten MSR-System mit gemeinsamem Bezugspotenzial

Bei Systemen mit einem gemeinsamen Bezugspotenzial erfolgt die Signalübertragung über einen gemeinsam genutzten Rückleiter. Er liegt auf dem Bezugspotenzial.

Die Schaltzeichnung zeigt, dass die Feinschutzelemente – hier Supressor-Dioden – direkt auf das gemeinsame, geerdete Potenzial geführt sind.

Typische Anwendungen mit gemeinsamem Bezugspotenzial sind Übertragungen von Binärsignalen an eine Steuerung oder RS-485-Bussysteme.

Erdpotenzialfrei

Schaltungsvarianten MSR-System, erdpotenzialfrei  

Schaltungsvarianten MSR-System, erdpotenzialfrei

Werden die Signale zum Beispiel über eine 2-Drahtleitung als Doppelader übertragen, spricht man von einem erdpotenzialfreien System.

Wie in der Schaltzeichnung deutlich erkennbar, ist die Erdanbindung über einen Gasentladungsableiter realisiert – ohne direkte Verbindung zur Erde.

Bleibt festzuhalten: Bei Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich werden ausschließlich erdpotenzialfreie Schaltungen verwendet.

Sie kommen aber auch bei 3-, 4- und 6-Leitermessungen zum Einsatz. Ebenfalls bei analogen oder digitalen Signalen, die isoliert betrieben werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Überspannungsschutz für die MSR-Technik

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität

Intelligenter Überspannungsschutz

Machen Sie Ihren Service jetzt planbar.

Intelligenter Überspannungsschutz
Jetzt PLUGTRAB PT-IQ ansehen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Push-in-Anschlusstechnik

Mit der Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie einfach und sicher Ihre gesamte Applikation.

Push-in-Anschlusstechnik
Mehr zu Push-in Technology