Zurück zur Übersicht

Überspannungsschutz für explosionsgefährdete Bereiche

Besondere Umgebungsbedingungen erfordern spezielle Anforderungen an die Produkte. Phoenix Contact bietet ein beträchtliches Portfolio an Überspannungsschutzgeräten für explosionsgefährdete Bereiche.

Vielseitige Lösungen

Im explosionsgefährdeten Bereich kommen verschiedenartige Überspannungsschutzgeräte zum Einsatz:

  • steckbare, mehrstufig überwachte Ableiter PLUGTRAB PT-IQ
  • steckbare Ableiter PLUGTRAB PT
  • einteilige Ableiter TERMITRAB TT oder LINETRAB LIT
  • Anschraubmodule SURGETRAB S-PT

Die ausgewählten Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilien PT-IQ, PT, TT und LIT liegen in der Zündschutzart Eigensicherheit sowohl für Gas als auch für Staub vor.

Zugelassen sind die Anschraubmodule S-PT mit Edelstahlgehäuse für die Zündschutzarten Eigensicherheit und Druckfeste Kapselung.

Außerdem sind die Produkte ATEX- und IECEx-konform.

Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären

Überspannungsschutz für Ex-Bereiche von Phoenix Contact

In der chemischen und petrochemischen Industrie kommt es aufgrund verfahrenstechnischer Abläufe immer wieder zu explosionsfähigen Atmosphären.

Hervorgerufen werden sie zum Beispiel durch austretende Gase, Dämpfe oder Nebel.

Aber auch in Mühlen, Silos, Zucker- und Futtermittelfabriken muss mit explosionsfähigen Atmosphären durch Stäube gerechnet werden.

Funktionale Sicherheit

SIL-Symbol: Bewertung der Überspannungs- schutzgeräte von Phoenix Contact nach IEC 61508

Das Sicherheits-Integritätslevel oder SIL (Safety Integrity Level) beschreibt die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gerätes oder Systems.

Ziel ist es, eine möglichst hohe Betriebssicherheit zu erreichen.

Auch Überspannungsschutzgeräte für den explosionsgefährdeten Bereich sind nach IEC 61508 bewertet.
Das bedeutet: Sie erhalten die nötigen Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Berechnung Ihres Systems.

Alle SIL-bewerteten Überspannungsschutzgeräte erkennen Sie an dem Symbol auf der Produktdetailseite.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Service


Überspannungsschutz für die MSR-Technik

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

Weitere Informationen

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität

Intelligenter Überspannungsschutz

Machen Sie Ihren Service jetzt planbar.

Intelligenter Überspannungsschutz
Jetzt PLUGTRAB PT-IQ ansehen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Push-in-Anschlusstechnik

Mit der Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie einfach und sicher Ihre gesamte Applikation.

Push-in-Anschlusstechnik
Mehr zu Push-in Technology