Zurück zur Übersicht

Anschraubmodule

Sie möchten einen Überspannungsschutz direkt an den Sensorkopf anschließen? Die Produktfamilie SURGETRAB von Phoenix Contact funktioniert einfach und komfortabel.

SURGETRAB: Überspannungsschutz für Sensorköpfe

Einschrauben, anschließen, fertig. Mit SURGETRAB von Phoenix Contact befestigen Sie den Überspannungsschutz direkt am Sensorkopf – ein separater Installationskasten entfällt.

Außerdem: Sie benötigen zum Anschließen kein weiteres Zubehör.

Typische Einsatzgebiete für den Überspannungsschutz SURGETRAB sind zum Beispiel:

  • PROFIBUS PA und Foundation Fieldbus
  • 3/4-Leitermessung
  • 0(4)-20 mA Stromschleifen
  • weitere Normsignale

Einsatz im Feld

Überspannungsschutz für Sensorköpfe von Phoenix Contact

Überspannungsschutz für Sensorköpfe

Entwickelt für raue Industrieumgebungen sind die Anschraubmodule SURGETRAB korrosionsbeständig und entsprechen der Schutzart IP67. Sie erhalten die Anschraubmodule mit verschiedenen Außengewinden.

Durchgangsverdrahtung

Auf der Leiterplatte befindet sich ein integrierter Schirmschnellanschluss. Dadurch bleibt Ihnen das aufwendige Anschließen des Kabelschirmes in einer Printklemme erspart.

In nur einem Arbeitsgang bringen Sie das Schirmpotenzial auf die Leiterplatte. Das bedeutet: Ideale Kontaktierung des Schirmes und weniger Installationszeit.

Durch Heraustrennen einer vorinstallierten Brücke ändern Sie die Schirmerdung – von direkt auf indirekt.

Parallelverdrahtung

Die Varianten von SURGETRAB mit Parallelverdrahtung sind druckgekapselt und eigensicher aufgebaut.
Zulassungen haben die Module für Ex-i- und Ex-d-Applikationen.

Nicht zuletzt steht Ihnen SURGETRAB für 2 Doppeladern oder 4-Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Überspannungsschutz für die MSR-Technik

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

Weitere Informationen

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität

Intelligenter Überspannungsschutz

Machen Sie Ihren Service jetzt planbar.

Intelligenter Überspannungsschutz
Jetzt PLUGTRAB PT-IQ ansehen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Push-in-Anschlusstechnik

Mit der Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie einfach und sicher Ihre gesamte Applikation.

Push-in-Anschlusstechnik
Mehr zu Push-in Technology