Überspannungsschutz für MSR-Technik

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Viele Signale schützen

Leistungsstarke Schutzgeräte mit niedrigen Schutzpegeln geben den optimalen Schutz für Ihre MSR-Anwendungen.

Zurück zu Überspannungsschutz und Entstörfilter

Kategorien

Suchen in Überspannungsschutz für MSR-Technik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In Anwendungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik werden eine Vielzahl von Sensoren und Aktoren überwacht und angesteuert. Ein Ausfall aufgrund von Überspannungen kann verheerende Wirkungen haben. Unsere Überspannungsschutzgeräte bieten Ihnen für alle Anwendungen eine optimale Lösung und helfen so, Anlagenausfälle zu vermeiden.

Ihre Vorteile

  • Schutz ganz nach Bedarf, da komplettes Produktportfolio für alle gängigen Signale
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikation
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ausführung von Überspannungsschutzgeräten
  • Weltweiter Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen durch die Zulassungen ATEX und IECEx

TERMITRAB complete – Das Produktprogramm ab 3,5 mm

Produktfamilie TERMITRAB complete  

Produktfamilie TERMITRAB complete

TERMITRAB complete ist der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik. Mit der Produktfamilie erhalten Sie ein komplettes System. Er reicht vom einfachen, einstufigen Überspannungsschutz bis zu mehrstufigen, steckbaren Varianten mit Messertrennung, Signalisierung und Fernmeldeoption.

Die schmalsten Überspannungsschutzgeräte sind nur 3,5 mm breit. Damit haben Sie eine Platzersparnis von bis zu 50 % gegenüber Installationen in 7-mm-Baubreite.

Die Schutzgeräte der Familie TERMITRAB complete bieten eine mechanische Signalisierung, die ohne zusätzliche Hilfsenergie den Status der Schutzgeräte anzeigt. Optional erhältliche Fernmeldemodule überwachen bis zu 40 Schutzgeräte optisch. Bei thermischer Überlast melden die Fernmeldemodule den Status als Sammelmeldung über einen potenzialfreien Kontakt, z. B. an die Leitwarte.

 

PLUGTRAB PT- IQ – immer wissen, was los ist

Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ  

Eindeutige Signalfarben für den Status des Schutzgerätes

PLUGTRAB PT-IQ ist ein System aus Versorgungs- und Fernmeldemodul und dem eigentlichen Überspannungsschutzgeräten. Das Modul versorgt die Schutzgeräte und stellt die Sammelfernmeldung für bis zu 28 Schutzmodule zur Verfügung.

Besonders hervorzuheben ist die mehrstufige Fernmeldung und Signalisierung der Schutzgeräte. Dabei wird jedes spannungsbegrenzende Bauelement der Schutzschaltung intelligent überwacht.

Ein gelbes Statussignal meldet, dass die Leistungsgrenze aufgrund häufiger Überspannungen erreicht ist. Die Ableiter sind immer noch funktionsfähig. Ihre Anlage ist weiterhin geschützt. Der Austausch wird empfohlen, um unnötige Serviceeinsätze zu vermeiden.

  • Grün: Schutzgerät O.K.
  • Gelb: Leistungsgrenze erreicht, Austausch empfohlen
  • Rot: Überlastet, Austausch erforderlich

SURGETRAB S-PT – Installation direkt am Feldgerät

Überspannungsschutz SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT für die direkte Installation am Feldgerät

SURGETRAB sind Überspannungsschutzgeräte für alle gängigen Normsignale, die mit ihren Anschlussgewinden direkt am Sensorkopf befestigt werden. Diese Montageart spart Zeit und Kosten, ein zusätzlicher Anschlusskasten zum Einbau des Überspannungsschutzes entfällt.

Es stehen Anschlussvarianten für die Durchgangs- und Parallelverdrahtung zur Verfügung. Damit wird die Schutzschaltung wahlweise in Reihe oder parallel zur Schnittstelle des Messwertaufnehmers angeschlossen. Für die Variante zur Parallelverdrahtung ist ein zweites Anschlussgewinde am Sensorkopf erforderlich.

Immer den passenden Überspannungsschutz

Phoenix Contact bietet Ihnen für alle Anforderungen in der MSR-Technik innovative Überspannungsschutz-Komponenten.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Steckbarxxx--
Statusanzeigex
(mechanisch)
x
(mehrstufig)
---
Fernmeldung(optional)x---
Verrastungxx---
Eigensichere Variantexxxxx
Baubreite3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
AnschlusstechnikPush-in / SchraubePush-in / SchraubeSchraubeSchraubeLeitungen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Service


Handhabung von PT-IQ

Einfacher Aufbau und schnelle Verdrahtung mit intelligentem Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ.


Überspannungsschutz für die MSR-Technik

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die MSR-Technik.


PLUGTRAB PT-IQ

Lernmodul zu PLUGTRAB PT-IQ, dem intelligenten Überspannungsschutz-System.

TERMITRAB complete

Der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

TERMITRAB complete
Mehr erfahren

Intelligenter Überspannungsschutz

Machen Sie Ihren Service jetzt planbar.

Intelligenter Überspannungsschutz
Jetzt PLUGTRAB PT-IQ ansehen
HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2018

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre smarte Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen