Überspannungsschutz und Entstörfilter

Überspannungsschutz und Entstörfilter

Wirkungsvoll schützen

Sie möchten, dass Ihre Anlagen ungestört arbeiten? Überspannungsschutz ist dafür eine wesentliche Voraussetzung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Set-Lösungen
    Set-Lösungen

    Set-Lösungen, für Gebäude oder Photovoltaik-Anlagen, schützen umfassend vor Schäden durch Überspannungen.

  • Prüfgerät für Ableiter
    Prüfgerät für Ableiter

    Das mobile Prüfgerät kontrolliert alle relevanten Bauelemente steckbarer Überspannungsschutzgeräte.

  • Trennfunkenstrecke
    Trennfunkenstrecke

    Die Trennfunkenstrecke FLT-ISG… zum Schutz von Isolierflanschen an Pipelines und dem indirekten Potenzialausgleich

  • Blitzstrom-Messung
    Blitzstrom-Messung

    Das Blitzstrom-Messsystem erfasst und analysiert Blitz-Stoßströme. Wartungseinsätze können so optimierter geplant werden.

  • Entstörfilter
    Entstörfilter

    Entstörfilter begrenzen unerwünschte Spannungsspitzen und glätten das Spannungssignal.

Suchen in Überspannungsschutz und Entstörfilter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Hochfrequente, energiearme Störungen können Sie mit Entstörfiltern glätten und beseitigen. Handelt es sich um transiente und energiereiche Spannungsspitzen, so schützen Blitz- und Überspannungsschutzgeräte.

Ihre Vorteile

  • Schutz aller gängigen Anwendungen und Signale durch komplettes Produktportfolio
  • Vielfältige Einsatzbereiche – Bauformen und Anschlusstechniken für jede Applikation
  • Platzsparende und kostengünstige Installation dank schmaler Bauform
  • Eher wissen was los ist, dank vorausschauender Prüfung der steckbaren Ableiter
  • Schutz gegen transiente und hochfrequente Spannungen mit Kombinationen aus Entstörfilter und Überspannungsschutz

Das Schutzkreis-Prinzip

Der Schutzkreis beugt lückenlos Überspannungen vor.  

Der Schutzkreis gegen Überspannungen

Der „wirkungsvolle Schutzkreis“ hilft einen lückenlosen Überspannungsschutz zu realisieren.

Und das funktioniert so:

Ziehen Sie gedanklich um ein Objekt, das Sie schützen möchten, einen Kreis.

An allen Stellen, an denen Leitungen den Kreis schneiden, müssen Sie Überspannungsschutzgeräte installieren.

Damit ist der Bereich innerhalb des Schutzkreises so gesichert, dass leitungsgebundene Überspannungen konsequent vermieden werden.

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung die folgenden Bereiche:

  • Stromversorgung
  • Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
  • Datenverarbeitung, Telekommunikation
  • Sende- und Empfangsgeräte

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Normenänderung Überspannungsschutz

Zum 1. Oktober haben sich wichtige Änderungen für die Planung und Ausführung ergeben.

Blitzeinschlag
Mehr erfahren

TERMITRAB complete

Der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

TERMITRAB complete
Mehr erfahren

Neuheiten 2017

Mehr als 130 kleine und große Innovationen.

Phoenix Contact-Neuheiten 2017
Zu den Neuheiten

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/