Drehzahl- und Stillstandswächter

Bewegungen unter Kontrolle

Bewegungen unter Kontrolle

Drehzahl- und Stillstandswächter überwachen drehende Teile und schalten im Notfall sicher ab.

Zurück zu Sicherheitsschaltgeräte

Kategorien

Suchen in Drehzahl- und Stillstandswächter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Zu hohe Geschwindigkeiten bergen Gefahren für Mensch und Maschine. Mit den Drehzahl- und Stillstandswächtern PSRmotion von Phoenix Contact schalten Sie im Notfall sicher und schnell ab.

Ihre Vorteile

  • Flexibel einsetzbar mit drei wählbaren Betriebszuständen
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Parametrierung direkt am Gerät oder per kostenloser Software
  • Maximale Kompatibilität dank Bewegungsüberwachung mit allen gängigen Sensortypen
  • Maximaler Manipulationsschutz durch innovative Schutzmechanismen

Hochkompakte Stillstandsüberwachung ohne zusätzliche Sensorik

Sensorloser Stillstandswächter  

Hochkompakter Stillstandswächter PSRmotion benötigt keine zusätzliche Sensorik

Mit dem schmalen Stillstandswächter PSRmotion wird der Maschinenstillstand ohne zusätzliche Sensorik überwacht und z. B. eine Verriegelungseinrichtung angesteuert. Für die Stillstandserkennung wird die in einer Motorwicklung induzierte Spannung ausgewertet.

Dank anwendungsspezifischer Einstellungsmöglichkeiten ist PSRmotion besonders flexibel einsetzbar, sowohl für Maschinen mit als auch ohne Frequenzumrichter.

Der hochkompakte Stillstandswächter spart bis zu 70 % Platz. Somit ist er optimal für Retrofit-Applikationen geeignet.

Drehzahlüberwachung per Software parametrieren

Stillstands- und Drehzahlwächter PSR-RSM4  

Stillstands- und Drehzahlwächter PSR-RSM4

Den Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-RSM4 integrieren Sie problemlos in Ihre Anlage, dank der kostenlosen und intuitiven Software PSR-CONF-WIN. Auf der grafischen Oberfläche stellen Sie die Drehzahlen und Sensortypen mit wenigen Klicks ein.

Als Sensoranschluss nutzen Sie alle gängigen Inkremental-Encoder, Linearmesssysteme oder Näherungsschalter. Sind bereits Motor-Feedback-Systeme vorhanden, finden Sie bei uns vorgefertigte Kabeladapter.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?q=drehzahl%C3%BCberwachung&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dede