Software-SPS

Software-SPS

Machen Sie Ihren Industrie-PC zur SPS

Zwei Geräte in einem: Nutzen Sie die freien Ressourcen Ihres Industrie-PCs und machen ihn mit der Software-SPS zur leistungsfähigen Steuerung.

Zurück zu Steuerungen

Kategorien

  • Produktliste Software-SPS
    Software-SPS

    Software-SPS für den Einsatz von Valueline-Industrie-PCs als SPS. Mit abgeschirmtem Steuerungsteil für stabilen und zuverlässigen Lauf.

Suchen in Software-SPS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Industrie-PCs zur Visualisierung und Bedienung von Prozessen sind oft nur geringfügig ausgelastet. Nutzen Sie diese freien Ressourcen und machen Ihren Industrie-PC zusätzlich zu einer vollwertigen SPS. Je nach Leistungsanforderung wählen Sie zwischen PC WORX SRT mit statistisch garantierten Reaktionszeiten für kleine bis mittlere Aufgabe. Für komplexe Automatisierung, die harte Echtzeit fordert, wählen Sie PC WORX RT BASIC.

Ihre Vorteile

  • Kosten sparen, da keine separate SPS-Hardware nötig
  • Stabil und zuverlässig durch Betriebssystem-Erweiterung
  • Einfache und kostengünstige Visualisierung dank integriertem Webserver
  • Maximale Ethernet-Offenheit, da alle gängigen Protokolle unterstützt werden

Leistungsfähig und stabil – der Valueline-Industrie-PC als SPS

Einsatz eines IPCs als SPS  

So setzen Sie Ihren IPC als SPS ein.

Die Software-SPS von Phoenix Contact ist eine wirtschaftliche Alternative zur klassischen SPS.

Passend für Ihre Leistungsanforderung wird so ein Industrie-PC oder sogar ein herkömmlicher Windows-PC zur Steuer-, Bedien- oder Visualisierungseinheit in Ihrer Anlage.

Stabiler Lauf dank separater Betriebssystem-Erweiterung

Abgeschirmter  Steuerungsteil der Software-SPS  

Die abgeschirmte Steuerung sichert die Stabilität der Steuerung.

PC WORX RT BASIC erlaubt das Steuern Ihrer Anlage in Echtzeit. Das System läuft besonders stabil, weil neben dem Standard-Betriebssystem Windows eine Echtzeiterweiterung installiert wird.

Diese Echtzeiterweiterung Intime der Firma TenAsys kann den Echtzeit-Steuerungsanteil von der Windows-Umgebung abschirmen. So wird die Integrität und das deterministische Verhalten der Steuerung gesichert.  

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Software-SPS

Machen Sie Ihren Windows-PC zur programmierbaren Steuerung.

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen