Verteilerblöcke, Dosen- und Europaklemmen

Verteilerblöcke, Dosen- und Europaklemmen

Einfach komfortabel

Abisolieren, einstecken, fertig: So unkompliziert verwenden Sie Dosenklemmen.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Verteilerblöcke, Dosen- und Europaklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Verteilerblöcke mit Push-in- und Schraubanschlusstechnik erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen, Montagearten und Farben. Dosen- und Europaklemmen sind Bestandteil jeder Gebäudeinstallation. Bei uns erhalten Sie Dosenklemmen im transparenten Gehäuse und Push-in-Anschluss. Bei den Europaklemmen können Sie verschiedene Ausführungen für starre und flexible Leiter wählen.

Ihre Vorteile

  • Einsatzfertige Blöcke für schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil
  • Flexibler Aufbau in Ihrer Applikation durch verschiedene Montagemöglichkeiten: Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
  • Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
  • Geringe Einsteck- und hohe Auszugkräfte durch cleveren Federmechanismus
  • Optische Kontrolle, da transparentes Dosenklemmengehäuse
  • Messen in montiertem Zustand durch integrierte Prüföffnungen
  • Sicher anschließen – dank konstruktivem Drahtschutz

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke – auspacken, anschließen fertig!

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken  

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken

Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil. Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

Ohne Werkzeug und auf engstem Raum

Dosen- und Europaklemmen von Phoenix Contact  

Dosen- und Europaklemmen von Phoenix Contact

Fast von alleine: Unsere Dosenklemmen verdrahten Sie einfach und platzsparend.

Verdrahtungssicher
Die kompakten Dosenklemmen von Phoenix Contact besitzen ein transparentes Gehäuse zur optischen Kontrolle. Sie erhöhen damit die Verdrahtungssicherheit.

Einfache Leitereinführung
Die Europaklemmen verwenden Sie für starre und flexible Leiter bis 25 mm2. Der prismatische Klemmkörper stellt die einfache Leitereinführung sicher. So werden auch Leiter ohne Aderendhülse sicher kontaktiert.

Micropotenzialverteiler MPI

Dosenklemmen in Miniaturformat mit Push-in-Anschlusstechnik.  

Dosenklemmen in Miniaturformat mit Push-in-Anschlusstechnik.

Mit den Microdosenklemmen verteilen Sie Ihre Potenziale in Unterverteilungen und Abzweigdosen auf engstem Raum. Die Verteilerblöcke sind speziell für die Anforderungen in der Gebäudeinstallation entwickelt worden.

  • Ausgelegt entsprechend der Norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Zeitsparender Leiteranschluss vorbehandelter und starrer Leiter mittels werkzeugloser Direktstecktechnik
  • Komfortables Stecken durch 50 % geringere Einsteckkräfte
  • Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen
  • Anschluss aller Leiterarten und Querschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen