Smart Managed Switches

Smart Managed Switches

Leistungsstark und schnell

Großer Datendurchsatz bei gleichzeitig hohen Geschwindigkeiten.

Zurück zu Managed Switches

Kategorien

Suchen in Smart Managed Switches

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Smart Managed Switches von Phoenix Contact bieten Ihnen exzellente Echtzeiteigenschaften bei gleichzeitig hohem Datendurchsatz. Bei diesen Industrial Ethernet Switches konfigurieren Sie die Management-Funktionen einfach per Smart Mode und nutzen so verschiedene Ethernet-Standards mit nur einem Switch.

Ihre Vorteile

  • Großer Datendurchsatz und hohe Geschwindigkeit dank Fast Ethernet oder Gigabit auf allen Ports
  • Optimale Anwenderunterstützung durch Verwendung von IT-Standards und Automatisierungsprotokollen
  • Einfache Kontrolle und Konfiguration der Switch-Funktionen durch Web-based Managment, SNMP und PROFINET-Device-Funktionen

Einsatz im PROFINET-Umfeld

Smart Managed  Switches  funktionieren als  PROFINET-Device  

Smart Managed Switches funktionieren als PROFINET-Device

Durch das integrierte PROFINET-Device eignen sich die Smart Managed Switches optimal für den Einsatz in PROFINET-Conformance-Class-B-Netzwerken. Die Switches lassen sich vollständig über PC Worx und Step 7 konfigurieren und diagnostizieren.

Für eine garantierte Umschaltzeit von 200 ms im Fehlerfall sorgt das Media Redundancy Protocol (MRP).
Das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ermöglicht Ihnen die automatische Bestimmung Ihrer Netzwerktopologie.

Ihre Vorteile:

  • Konfiguration über I/O-Controller (ILC, S7)
  • DCP-Unterstützung (Discovery Configuration Protocol) für die automatische Vergabe von IP-Adressen und Gerätenamen
  • Diagnose über das Steuerungsprogramm
  • PROFINET-Alarm-Funktion: Sinkt beispielsweise die Lichtleistung in einer Polymerfaser unter einen Schwellwert, wird ein Alarm abgesetzt

Einsatz im EtherNet/IP-Umfeld

Intelligent  kommunizieren  mit Filter- und  Querier-Funktionen  

Intelligent kommunizieren mit Filter- und Querier-Funktionen

Die Smart Managed Switches verfügen für den optimalen Einsatz im EtherNet/IP-Umfeld über spezielle Multicast-Filter-Funktionen, was die Netzwerklast mindert und die Stabilität Ihres Netzwerks erhöht.

Mit den Filter- und Querier-Funktionen der Smart Managed Switches versenden Sie Daten nur an die Teilnehmer, die sie auch benötigen.

Das heißt für Sie: optimale Unterstützung für Ihre EtherNet/IP-Netzwerke und intelligente Kommunikation.

Ethernet in Echtzeit

Ethernet in Echtzeit –  Smart Managed Switches  

Ethernet in Echtzeit – Smart Managed Switches

Smart Managed Switches bieten großen Datendurchsatz bei gleichzeitig hohen Geschwindigkeiten. Konfigurieren Sie die Management-Funktionen und nutzen Sie so verschiedene Ethernet-Standards mit nur einem Switch.

Ihre Vorteile:

  • Fast Ethernet oder Gigabit auf allen Ports
  • Optimal für das PROFINET-RT- oder EtherNet/IP-Umfeld
  • Unterstützung von IT-Echtzeitdiensten wie Video- oder Voice-over-IP
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Gigabit-Varianten mit maritimer Zulassung und ATEX-Zone II-Zulassung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00