Signalsäulen

Signalsäulen

Hohe Verfügbarkeit durch eindeutige Signalisierung

Signalsäulen alarmieren im Störungsfall mit optischen und akustischen Signalen.

Zurück zu Beleuchtung und Signalisierung

Kategorien

  • Optische Elemente
    Optische Elemente

    Optische Elemente für die farbliche Anzeige von Maschinen- und Anlagenzuständen.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Zubehör für die Installation und den Betrieb von Signalsäulen wie Beschriftungstafeln, Glühlampen und Kabelverschraubungen.

Suchen in Signalsäulen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. Mit modularen Signalsäulen, auch Signalleuchten genannt, von Phoenix Contact lassen sich Ihre Maschinen- und Anlagenzustände eindeutig anzeigen. Sie haben die Wahl zwischen optischer und akustischer Signalisierung. Zudem können Sie die Signale auch drahtlos auf einen PC übertragen.

Ihre Vorteile

  • Erhöhung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit durch eindeutige Statusmeldung
  • Für jeden Fall das richtige Signal dank großer Signalvielfalt
  • Geringe Installationskosten durch werkzeuglosen Aufbau und verschiedene Montagemöglichkeiten
  • Schnelle Änderung des Signalsäulenaufbaus dank modularer Bauweise
  • Zuverlässig in rauer Industrieumgebung durch hohe Schutzart
  • Breites Einsatzfeld durch UL-Zulassung

Schnelle und einfache Montage

Werkzeugloser Aufbau der Signalsäule dank Bajonettverschluss  

Werkzeuglose Montage mit Bajonettverschluss spart Zeit und Kosten

Signalsäulen lassen sich sekundenschnell und werkzeuglos aufbauen oder erweitern. Stecken Sie die ausgewählten Signalelemente einfach aufeinander – durch Verdrehen mit dem Bajonettverschluss wird die mechanische als auch die elektrische Verbindung hergestellt.

Die Leitung wird am untersten Säulenelement, dem Anschlusselement, angeschlossen.

Eine Signalsäule kann bis zu fünf frei kombinierbare Signalelemente enthalten. Dabei ist auch die Montage eines akustischen Elementes möglich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Als Partner liefern wir Ihnen Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg – der entscheidende Beitrag zu Ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen