Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder von Phoenix Contact

Durchgängige Lösungen

Die einzigartige Vielfalt an Baugrößen und Gehäusebauformen ermöglicht durchgängige Lösungen für die Geräte- und Kabelseite.

Zurück zu Rundsteckverbinder

Kategorien

Suchen in Signalsteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wir produzieren Rundsteckverbinder für industrielle Signal- und Sensor-/Aktor-Anwendungen in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dabei stehen für den Leiteranschluss Crimp-, Löt- oder Einlöt-Anschlusstechniken zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Einzigartige Vielfalt an Gehäusebauformen von M5 bis M23
  • Flexibilität durch unterschiedliche Polzahlen von 3- bis 19-polig
  • Vereinfachte Verkabelung durch kunststoffumspritzte Ausführungen

M5- bis M12-Signalsteckverbinder

M5- bis M12-Signalsteckverbinder  

M5- bis M12-Signalsteckverbinder

Aus den vielfältigen Anforderungen an die Sensor-/Aktor-Geräteanschlusstechnik im industriellen Umfeld ist ein umfassendes Programm an M5-, M8- und M12-Einbausteckverbindern und Wanddurchführungen entstanden. Konfektionierbare und kundenspezifische Entwicklungen ermöglichen eine optimale Anpassungen an individuelle Gerätekonzepte.

  • 3- bis 17-polig
  • A-, B-, oder D-Kodierung

 

M17- und M23-Signalsteckverbinder

M17- und M23-Signalsteckverbinder  

M17- und M23-Signalsteckverbinder

Die Rundsteckverbinder der Baugröße M17 und M23 decken eine Vielzahl industrieller Signalanwendungen ab. Dazu gehören auch Anforderungen in Bezug auf Dichtigkeit, Vibrationsbeständigkeit und EMV-Schutz. Ergänzt werden die Rundsteckverbinder durch ein komplettes Programm an kunststoffumspritzten Ausführungen.

  • 6- bis 19-polig
  • Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar

 

7/8“-Signalsteckverbinder

7/8“-Signalsteckverbinder  

7/8“-Signalsteckverbinder

Für die Anforderungen des amerikanischen Marktes stehen Rundsteckverbinder in zöllischer Bauform zur Verfügung. Das Produktportfolio umfasst neben konfektionierbaren Steckverbindern mit Schraubanschluss auch Einbausteckverbinder mit Litzen oder für die direkte Leiterplattenmontage.

  • 3- bis 5-polig

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Rundsteckverbinder M17-M58

Alle Polbilder, ein Design

Rundsteckverbinder für THR und SMT.

Zweiteilige M8- und M12-Steckverbinder für THR- und SMD-Lötprozesse
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/