Zurück zur Übersicht

PV-Sets – einfach installieren

Die vorkonfektionierten PV-Sets erleichtern Ihnen die Installation des Blitzstrom- und Überspannungsschutzes in Ihrer Photovoltaikanlage. Alle Sets werden in staub- und strahlwassergeschützten Gehäusen der Schutzart IP65 ausgeliefert.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC für die Einzelstring-Anlage

Schema: Schutz Einzelstring-Solaranlage  

Schutz eines einzelnen PV-Strings mit dem PV-Set 1000 DC

Das PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC schützt den einphasigen Wechselrichter Ihrer Einzelstring-Anlage auf der Gleichspannungsseite.

Einfache Installation

  • SUNCLIX-Steckverbinder
  • komplett verdrahtet

Leitungslänge berücksichtigen

  • Bei weniger als 10 m Leitungslänge zwischen Solarpanel und Wechselrichter reicht es aus, direkt vor dem Wechselrichter ein PV-Set 1ST/1000DC/…  zu installieren.
  • Bei größeren Leitungslängen empfiehlt es sich, zusätzlich direkt am Solarpanel ein PV-Set 1ST/1000DC/… zu installieren.

Schutz der AC-Seite

Die AC-Seite des Wechselrichters wird mit einem Überspannungsableiter geschützt.

PV-SETs für Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern

Solaranlage, MPP-Tracker, Wechselrichter  

Schutz für Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern

Um die maximale Leistung aus Ihrer PV Anlage zu holen, sollten Sie Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern einsetzen.

Den richtigen Schutz für diese Wechselrichter erreichen Sie mit diesen Produkten:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Sie schützen Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern auf der Gleichspannungsseite vor Blitzströmen und Überspannungen bis 1000V DC.

Einfache Installation

  • Komplett verdrahtet
  • Schnell installiert dank SUNCLIX-Steckverbindern

Leitungslänge berücksichtigen

Bei mehr als 10 m Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Solarpanel sollten Sie am Solarpanel einen zusätzlichen Überspannungsschutz anbringen. Verwenden Sie dafür z.B. das PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Die AC-Seite des Wechselrichters wird mit einem Überspannungsableiter geschützt.

PV-SET 5ST/600 DC für maximal fünf Strings

Schutz  Solaranlage, bis zu 5 Strings  

Schutz für bis zu fünf PV-Strings

Das vorverdrahtete PV-SET 5ST/600 DC schützt bis zu fünf PV-Strings mit einer Stringspannung von 600 V DC vor Überspannungen.

  • Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Generatorfreischalter.
  • In der Regel werden die Strings vor dem Wechselrichter zusammengeführt und dort mit dem PV-Set 5 ST/600 DC geschützt.
  • Bei mehr als 10 m Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Solarpanel sollten Sie am Solarpanel ein zusätzliches Set zum Schutz vor Blitzströmen und Überspannungen anbringen. Verwenden Sie dafür das PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Die AC-Seite des Wechselrichters wird mit einem Überspannungsableiter geschützt.

Schutz von DC- und AC-Seite des Wechselrichters

Schutz einer Solaranlage auf AC- und DC-Seite  

Schutz von AC- und DC-Seite des Wechselrichters

Den Wechselrichter sollten Sie sowohl auf der Gleich- als auch auf der Wechselspannungsseite vor Überspannungen schützen.

Wechsel- und Gleichspannungsschutz kombiniert

Mit dem PV-SET 1000 DC/AC kombinieren Sie von vorneherein den Gleichspannungsschutz des PV-Sets 1000 DC mit der Wechselspannungsseite.

Leitungslänge berücksichtigen

Ist die Leitung zwischen Solarpanel und Wechselrichter länger als 10 m, sollten Sie auch bei diesem Set ein PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC direkt am Solarpanel installieren.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • PV-Sets – einfach installieren

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Überspannungsschutz

Die Welt ist in Bewegung

Mit der Produktfamilie TRABTECH bietet Phoenix Contact Produkte und Lösungen für störungsfreie Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Mehr zu Netz- und Signalqualität
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS