Steckdosen und Service-Interfaces

Steckdosen und Service-Interfaces

Zuverlässig warten

Unser Produktprogramm ist vielfältig: Für Wartung, Service und Diagnose erhalten Sie die richtige Hardware.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Steckdosen und Service-Interfaces

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Größtmögliche Flexibilität für verschiedene Anwendungen: Setzen Sie das Service-Interface von Phoenix Contact in Schaltschränken, Infrastrukturkomponenten und Geräten in rauer industrieller Umgebung ein.

Ihre Vorteile

  • Robust und temperaturbeständig dank Ausführungen in Schutzart IP65
  • Platzsparend durch modularen Aufbau
  • Umfangreiches Produktprogramm: große Auswahl an Daten- und Steckdoseneinsätzen
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Datenfrontplatte mit Steckdosen-, USB- und RJ45-Einsätzen  

Datenfrontplatte mit Steckdosen-, USB- und RJ45-Einsätzen

Mit Service-Interfaces sind Wartung, Service und Diagnose jetzt noch einfacher. Die robusten Einbaurahmen in Schutzart IP65 ermöglichen den Einsatz in rauer Industrieumgebung. Die Datenfrontplatten bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten auf kleinstem Raum, da unterschiedliche Kontakteinsätze nach Belieben kombiniert werden können.

Service-Interfaces erhalten Sie mit folgenden Einsätzen:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Steckdosen
  • SCRJ-Kupplung

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

Schaltschrank-Steckdosen  

Schaltschrank-Steckdosen für internationale Anforderungen

Die EO-Schaltschrank-Steckdosen sind mit elf unterschiedlichen Steckergeometrien international im Schaltschrank- oder Anlagenbau verwendbar. Zusatzfunktionen wie LED-Anzeigen, Sicherung, Schalter oder Schutzschalter erweitern ihre Einsatzmöglichkeiten.

Verdrahten Sie die Steckdosen wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik. Auch die Montage der Steckdosen erfolgt besonders flexibel: Verrasten Sie sie auf der Tragschiene oder nutzen Sie Schraub- oder Klebemontage. In Kombination mit der Adapterplatte können die Steckdosen außerdem in die Service-Interfaces eingebaut werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren