Serielle Geräte-Server und Gateways

Serielle Geräte-Server und Gateways

Beste Anbindung

Machen Sie Ihre Geräte netzwerkfähig. Serielle Geräte-Server und Gateways verbinden serielle Schnittstellen mit dem Ethernet.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

Suchen in Serielle Geräte-Server und Gateways

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Geräte-Server und Gateways ermöglichen die einfache Integration von seriellen Bestandsgeräten und -bussen in moderne Ethernet-Netzwerke. Dank des eingebetteten Webservers sind Inbetriebnahme und Konfiguration sehr einfach. Durch die 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Kommunikation, den großen Betriebstemperaturbereich (-40 °C … +70 °C) und die Zulassung für Gefahrenbereiche eignen sich die Geräte für den Einsatz in jeder Branche. Die in der Industrie am häufigsten verwendeten Datenübertragungsprotokolle werden mit verschiedenen Kombinationen aus serieller Übertragung unterstützt. Diese Kombinationen sind: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET und EtherNet/IP™.

Ihre Vorteile

  • Dank kompakter Formfaktoren für die Tragschienenmontage wird weniger Platz im Schaltschrank benötigt, und die Installation wird vereinfacht.
  • Mit Multiport- und modularen Versionen lässt sich eine leichte Skalierbarkeit Ihrer Anwendung sicherstellen.
  • Unautorisierter Zugriff auf die Geräte wird durch eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Authentifizierungsmechanismen verhindert.
  • Durch erweiterte Diagnosefunktionen der seriellen Ports wird eine schnelle und einfache Fehlerbehebung durch den Anwender ermöglicht.
  • Die nahtlose Integration virtueller COM-Ports durch native Windows-Treiber garantiert eine dauerhafte hohe Performance, speziell bei Mehr-Port Anwendungen.

Hardware: Die passende Lösung für Ihre Anwendung

Verschiedene Varianten als Multiport-Geräte  

Serielle Geräte-Server Variantenübersicht

Verschiedene Versionen mit mehreren Ethernet-Ports und seriellen Schnittstellen werden angeboten.

Bei vereinzelten Anwendungen können mehrere kleine Schaltschränke über Ethernet miteinander verbunden werden. Die Konverter sind mit integrierten 2-Port-Ethernet-Switches für Kaskadenanwendungen erhältlich. So sparen Sie Platz im Schaltschrank und reduzieren die Gesamtkosten, da Sie ohne zusätzliche Ethernet Switches in jedem Schaltschrank auskommen.

Bei vielen Anwendungen gibt es mehrere serielle Geräte auf engem Raum. Diese müssen mit dem Ethernet verbunden sein, wie etwa Barcode-Scanner und Drucker. In diesen Fällen spart die Verwendung eines Multiportkonverters zum einen wertvollen Platz im Schaltschrank und zum anderen bares Geld. Außerdem lässt sich die Anwendung so an individuelle Anforderungen anpassen. So können unterschiedliche Nutzer über einen einzigen Konverter auf verschiedene serielle Schnittstellen zugreifen.

Wählen Sie einfach die für Ihre Anwendung passende Variante aus.

Geräte-Server

Kostenlose virtuelle COM-Port-Software im Lieferumfang  

Virtuelle COM-Port-Anwendung mit PC und seriellen Geräten

Module der Reihe GW DEVICE SERVER... werden eingesetzt, um serielle Standardgeräte (normalerweise mit RAW- oder ASCII-Dateiformaten) mit Ethernet-Netzwerken zu verbinden. Sie können als „virtueller COM-Port“ sowie als natives TCP- oder UDP-Ethernet-Gerät verwendet werden.

Modbus/RTU zu Modbus/TCP

Modbus TCP zu Modbus RTU/ASCII  

Modbus Gateway zur Anbindung serieller Teilnehmer an Ethernet

Module der Reihe GW MODBUS TCP/RTU… werden für die Konvertierung von Modbus/RTU oder Modbus/ASCII zu Modbus/TCP verwendet. Diese Module sind ausgesprochen leistungsfähig und können auf beliebige Modbus-Client- und Server-Kombinationen konfiguriert werden.

RAW/ASCII zu EtherNet/IP™ oder Modbus

Einfache Konvertierung in industrielle Protokolle  

Einbindung von beliebigen ASCII-Protokollen in Modbus oder EtherNet/IP™

Module der Reihe GW MODBUS TCP/ASCII… werden verwendet, um serielle RAW- oder ASCII-Strings von Geräten wie etwa Barcode-Scannern, Waagen oder RFID-Tags mittels Modbus-Protokoll zur Verfügung zu stellen.

Hingegen werden Module der Reihe GW EIP/ASCII... eingesetzt, um serielle RAW- oder ASCII-Strings von Geräten wie z. B. Barcode-Scannern, Waagen oder RFID-Tags zu EtherNet/IP™ zu konvertieren.

HART zu Ethernet

Einfache Nachrüstung zum Zugriff auf HART-Signale  

Performanter Zugriff auf HART-Signale über Ethernet

Die aus einem Kopfmodul und Erweiterungsmodulen bestehenden Stationen der Reihe GW PL… ermöglichen auf einfache Weise die Parametrierung und Überwachung von HART-Feldgeräten über Ethernet-Netzwerke. Pro Kopfmodul können bis zu fünf Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Die Ethernet-Anbindung erfolgt durch HART-IP, Modbus/TCP oder PROFINET. Dank des modular aufgebauten HART-Ethernet-Gateways können Sie bis zu 40 HART-Geräte anschließen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren