Sensoren und Zähler

Sensoren und Zähler

Ressourcen-Einsatz im Blick

Informieren Sie sich mit Sensoren und Zählern über alle relevanten Anlagen-Zustände.

Zurück zu Energie- und Leistungsmessung

Kategorien

Suchen in Sensoren und Zähler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wasser, Druckluft und Elektrizität sind kostspielige Betriebsmittel – mit Sensoren und Zählern erfassen Sie stets den genauen Bezug. Behalten Sie alle relevanten Größen Ihrer Anlage im Blick und sparen so Kosten.

Ihre Vorteile

  • Effizienter Ressourceneinsatz dank umfassender Bezugsinformation durch Sensoren und Zähler
  • Detaillierte Bezugsmessung durch genaue Sensor- und Zählertechnik
  • Intelligente Sensor-Kommunikation dank IO-Link-Technologie

Druckluftzähler

Druckluft ist eine der teuersten Produktionsressourcen. Mit Druckluftzählern von Phoenix Contact optimieren Sie den Einsatz dieses kostspieligen Betriebsmittels. Durch den effizienten Gebrauch von Druckluft verringern Sie den Kompressoreinsatz und damit die Energiekosten.

Das kalorimetrische Messverfahren erfasst selbst kleinste Verbrauchsmengen. Sie erkennen den Verschleiß oder Leckagen anhand der verbrauchten Luftmenge.

Mit Druckluftzählern erfassen Sie folgende Größen:

  • Den aktuellen Volumenstrom
  • Das aktuell verbrauchte Volumen
  • Die Temperatur der Druckluft in den überwachten Arbeitsprozessen

Drucksensoren

Drucksensor mit IO-Link  

Intelligente Sensorkommunikation dank IO-Link

Die Drucksensoren von Phoenix Contact erfassen Betriebsdrücke in Pneumatikanlagen. So erkennen Sie Verschleiß und Leckagen. Für die Prozesswertübertragung, Diagnose und Parametrierung können Sie entweder zwei Schaltausgänge oder IO-Link nutzen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen