Sensor-/Aktor-Verkabelung

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Zuverlässig im Feld

Schließen Sie Ihre Sensoren und Aktoren schnell und sicher im Feld an. Wir liefern Ihnen durchgängige Produktprogramme für die passive Feldverkabelung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Steckverbinder
    Steckverbinder

    Konfektionierbare Steckverbinder ermöglichen die zuverlässige Gestaltung Ihrer Verkabelung im Feld.

  • Konfektionierte Kabel
    Konfektionierte Kabel

    Mit konfektionierten Kabeln schnell und komfortabel Sensoren und Aktoren im Feld anschließen.

  • Ventilsteckverbinder und -kabel
    Ventilsteckverbinder und -kabel

    Ventilsteckverbinder ermöglichen den zuverlässigen Betrieb von Ventilen im harten Praxisalltag.

  • Verteilerboxen
    Verteilerboxen

    Verteilerboxen bündeln und verteilen Signale schnell und übersichtlich im Feld.

  • Verteiler und Adapter
    Verteiler und Adapter

    Verteiler und Adapter ermöglichen eine flexible Gestaltung der Verkabelung.

Suchen in Sensor-/Aktor-Verkabelung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Stellen Sie den Betrieb Ihrer Anlagen sicher: mit einem kompletten Produkt- und Lösungsspektrum für den Anschluss von Sensoren und Aktoren.

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100-prozentig elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexibel durch komplettes Programm in den Baugrößen M5 bis M12
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung oder Konfektionierung mittels Schnellanschluss
  • Platz sparen mit hochpoligen Steckverbindern
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Geringer Aufwand

Mit M12-Verteilerboxen und -Verteilern viele Feldkomponenten schnell und übersichtlich verkabeln  

Einfache Signalverteilung im Feld

Mit steckbarer Sensor-/Aktor-Verkabelung sparen Sie Zeit und Kosten im Vergleich zur aufwendigen Einzelverdrahtung im Feld. Standardisierte Schnittstellen sorgen für eine komfortable und schnelle Installation ohne mechanischen Aufwand.

 

Einzigartige Vielfalt

Einzigartige Vielfalt  

Alle Polzahlen und Kodierungen in einem Standardsteckgesicht

M8- und M12-Steckverbinder sind als Standard in der Industrie etabliert. Unser Produktprogramm für Signale, Daten und Power erweitert den Einsatzbereich und ist in der Varianz einzigartig am Markt. Nutzen Sie die Vorteile und setzen Sie auf Phoenix Contact als Marktführer im Bereich Anschlusstechnik.

Ihre Vorteile

  • Alles in einer kompakten Bauform – von sicherer und schneller Datenübertragung über hochpolige Signalübertragung bis hin zur innovativen M12-Power-Verkabelung
  • Durchgängige Verkabelung für alle Schnittstellen von der Feldebene bis ans Gerät
  • Zuverlässiger Einsatz durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien in Schutzart IP65/IP67

Verkabelung für spezielle Anwendungen

Verkabelungsprogramme für besondere Anwendungen  

Verkabelungsprogramme für besondere Anwendungen

Für Anforderungen, die über die klassischen Spezifikationen aus dem Industrieumfeld hinausgehen, bietet Phoenix Contact Ihnen speziell geeignete Produktserien an.

Unsere speziellen Programme sind geeignet für:

  • Die Produktkontaktzone und die Spritzzone in der Lebensmittelindustrie
  • Outdoor-Anwendungen wie z. B. Baumaschinen
  • Bahnanwendungen mit speziellen Brand- und Vibrationsanforderungen
  • Den Einsatz an Robotern und in Schleppketten
  • Power-Anwendungen, auch in platzsensitiven Bereichen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Musterservice

Musterservice

Erhalten Sie einfach, schnell und kostenfrei Ihr persönliches Produktmuster. Phoenix Contact bietet mehr als 2.500 Produktmuster per kostenfreiem Direktversand.

Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1522820&library=dede&pcck=P-18-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen