Zurück zur Übersicht

SPEEDCON-Schnellverriegelung

SPEEDCON: kompatibel im Einsatz

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind kompatibel  

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind kompatibel

Die Schnellverriegelung SPEEDCON funktioniert nach dem Prinzip Plug & Turn.

Dabei ist die SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact 100-prozentig kompatibel zu allen M12-Steckverbindern. Das heißt, Sie müssen sich nicht umgewöhnen.

Zurück nach oben

SPEEDCON: schnell in der Montage

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind schnell montiert  

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind schnell montiert

Nur eine halbe Drehung: Mit der M12-Schnellverrieglung SPEEDCON von Phoenix Contact erzielen Sie die optimale Steckverbindung.

Sie verringern Ihre Montagezeit um 90 Prozent.

Zurück nach oben

SPEEDCON: sicher im Betrieb

Seien Sie sicher: SPEEDCON von Phoenix Contact erfüllt alle elektrischen und mechanischen Eigenschaften der klassischen M12-Steckverbindung sowie alle gängigen Normen und Anforderungen, wie zum Beispiel:

  • Polbild, Anforderung und Prüfung nach IEC 61076-2-101
  • IP-Schutzart IP65/67/69k nach EN 60529
  • Vibrations- und Schockbelastung nach IEC 60512-6d
SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact ist sicher im Betrieb  

SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact ist sicher im Betrieb

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung
Daten, Signale und Power in M12

Daten, Signale und Power in M12

Verkabeln Sie durchgängig von der Feldebene bis ans Gerät. Nutzen Sie dabei jetzt für alle Schnittstellen und Medien die Vorteile der kompakten Bauform M12.

Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News