Sensor-/Aktor-Klemmen

Sensor-/Aktor-Klemmen

Platz und Zeit sparen

Verdrahten Sie Sensoren und Aktoren komplett mit einer Klemme.

Zurück zu Zugfederanschluss

Kategorien

Suchen in Sensor-/Aktor-Klemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Sensor-/Aktor-Klemmen sind durch ihre kompakte Bauform optimal auf die Verdrahtung moderner Maschinensteuerungen zugeschnitten. Diese konturgleichen Klemmen lassen sich mit dem CLIPLINE complete-Steckbrückensystem durchgängig brücken und bieten Ihnen höchste Flexibilität.

Ihre Vorteile

  • Hohe Produktvielfalt durch Varianten mit PE-Funktion oder Leuchtanzeige
  • Optimale Übersichtlichkeit der Signalanschlüsse dank vielfältiger Markierungsmöglichkeiten
  • Modulare Erweiterbarkeit bis maximal 50 Pole, da Einspeiseklemmen konturgleich

Verdrahtungsaufwand reduzieren

Sensor-/Aktor-Klemmen  

Sensoren und Aktoren platzsparend verdrahten

Reduzieren Sie die Anzahl der verwendeten Leitungen, wählen Sie die Sensor-/Aktor-Klemmen von Phoenix Contact. Sie können Drei- oder Vierleiter-Sensoren und -Aktoren anschließen. Mit den Brücken verteilen Sie das Plus-/Minus-Potenzial und reduzieren so den Verdrahtungsaufwand erheblich.

Neben den Standardklemmen bieten wir Ihnen Varianten mit Leuchtanzeigen.

Einspeisung

Dreileiter-Sensor-/Aktor-Klemme  

Dreileiter-Sensor-/Aktor-Klemme

Verdrahten Sie Drei- und Vierleiter-Initiatoren und -Aktoren platz- und zeitsparend – mit Sensor-/Aktor-Klemmen von Phoenix Contact.

Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Potenzialversorgung über die Einspeiseklemmen STIO-IN
  • Einspeisung oder Erweiterung der Energie durch Einspeiseklemmen
  • Einsatz der Einspeiseklemmen an beliebiger Stelle der Klemmenleiste
  • Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: