Sensor-/Aktor-Klemmen

Sensor-/Aktor-Klemmen

Platz und Zeit sparen

Verdrahten Sie Sensoren und Aktoren komplett mit einer Klemme.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Sensor-/Aktor-Klemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Sensor-/Aktor-Klemmen sind durch ihre kompakte Bauform optimal auf die Verdrahtung moderner Maschinensteuerungen zugeschnitten. Diese konturgleichen Klemmen lassen sich mit dem Schraubbrückensystem durchgängig brücken, sie bieten Ihnen höchste Flexibilität.

Ihre Vorteile

  • Hohe Produktvielfalt durch Varianten mit PE-Funktion oder Leuchtanzeige
  • Optimale Übersichtlichkeit der Signalanschlüsse dank vielfältiger Markierungsmöglichkeiten
  • Modulare Erweiterbarkeit bis maximal 50 Pole, da Einspeiseklemmen konturgleich

Verdrahtungsaufwand reduzieren

Sensor-/Aktor-Klemmen  

Sensoren und Aktoren platzsparend verdrahten

Reduzieren Sie die Anzahl der verwendeten Leitungen, wählen Sie die Sensor-/Aktor-Klemmen von Phoenix Contact. Sie können 3- oder 4-Leiter-Sensoren und -Aktoren anschließen. Mit den Brücken verteilen Sie das Plus-/Minus-Potenzial und reduzieren so den Verdahtungsaufwand erheblich.

Neben den Standardklemmen bieten wir Ihnen Varianten mit Leuchtanzeigen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00