Segmentsteuerung für Photovoltaikanlagen

Segmentsteuerung für Photovoltaikanlagen

Effizient überwachen und steuern

Schaltgerätekombinationen für eine kontinuierliche Betriebsdatenerfassung in Photovoltaikgroßanlagen.

Zurück zu Photovoltaik-Anlagenmanagement

Kategorien

Suchen in Segmentsteuerung für Photovoltaikanlagen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit intelligenten Automatisierungs- und Visualisierungstools erfassen Sie Daten aus der Freifeldanlage stetig und werten diese Daten aus. Außerdem können Sie Freifeldanlagen über öffentliche Netzwerke aus der Ferne warten.

Ihre Vorteile

  • Geringe Engineering- und Betriebskosten dank intelligenter Automatisierungslösungen
  • Standardisierte Datenübertragung nach SunSpec® oder IEC 61850
  • Schnelles Engineering dank spezifischer Funktionsbausteine
  • Redundante und somit ausfallsichere Netzwerke

Überwachen und steuern

Ein rentabler Betrieb von Photovoltaikgroßanlagen erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung auf Segmentebene. Die Schaltgerätekombination Array Control von Phoenix Contact übernimmt die Überwachung und Steuerung. Array Control erfasst alle relevanten Daten zu der aktuellen Leistung der Arrays, den Umgebungsbedingungen und dem Wechselrichterstatus. Diese Daten werden an ein übergeordnetes SCADA-System in der zentralen Leitwarte übermittelt.

Topologie Segmentsteuerung  

Array Control – für einen effizienten Betrieb von Photovoltaikgroßanlagen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00