Security-Appliances

Security-Appliances

Flexibles Format

Security-Appliances für unterschiedliche Anwendungen.

Zurück zu Cyber Security

Kategorien

  • Produktliste Security-Appliances
    Security-Appliances

    Security-Appliances von Phoenix Contact bieten Firewall-Funktionen und eine sichere Fernwartungsinfrastruktur in unterschiedlichen Bauformen.

Suchen in Security-Appliances

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die mGuard-Security-Appliances eignen sich hervorragend für die dezentrale Absicherung und sichere Fernwartung von Produktionszellen oder einzelnen Maschinen. Dank einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Bauformen bieten wir Ihnen dabei für jede Applikation das passende Produkt.

Ihre Vorteile

  • Höchstes Sicherheitsniveau durch speziell auf industrielle Anwendungen zugeschnittene Security-Funktionen
  • Einfache und schnelle Konfiguration dank Web-Interface und optionalem Konfigurationsspeicher auf SD-Karte
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank optimierter Bauform für industrielle Umgebungen

Tragschienengeräte

mGuard-Security-Router im Schaltschrank  

mGuard-Security-Appliances für die Tragschiene

FL MGUARD RS2000:  Die Security-Router bieten eine einfache „​2-​​Click​“-Firewall und bis ​zu zwei parallele, ​​IPsec​​-​​verschlüsselte​​ VPN-​​Tunnel​. Ihr Funktionsumfang ist auf das Wesentliche reduziert ​und​ eignet sich vorwiegend für sichere Fernwartung in industriellen Applikationen 

FL MGUARD RS4000:  Die ​Security-Appliances​ bieten dank intelligenter Firewall und bis zu 250 ​​IPsec​​-​​verschlüsselten VPN-Tunneln einen erweiterten Funktionsumfang. Sie ermöglichen ​High-End-​​Security​ für anspruchsvolle ​Hochverfügbarkeitsszenarien​ und komplexe ​Sicherheitsarchitekturen​.

​FL MGUARD GT/GT:  Die Security-Router verfügen über ähnliche Funktionalitäten wie die Geräte der RS4000-Serie. Darüber hinaus sind sie gigabitfähig. Sie bieten neben RJ45-Ports auch ​SFP-Ports​ zur flexiblen Nutzung von Singlemode- und Multimode-​Glasfaserkabeln​.

PCI- und PCIe-Karten

mGuard-Security-Router als PCI(E)-kompatible Steckkarte  

mGuard-Security-Appliances im PCI- und PCIe-Format

Die mGuard-PCI- und PCI-Express-Karten verfügen über die gleichen Security-Funktionalitäten wie die mGuard-Tragschienengeräte in einer kompakten, PCI-kompatiblen Steckkarte. Sie können somit jede beliebige PCI- und PCI-Express-kompatible Hardware mit einer leistungsfähigen Sicherheitskomponente ausstatten.

Die PCI-Karten eigenen sich hervorragend für die dezentrale Absicherung und Fernwartung von Industrie- und Panel-PCs, einzelnen Maschinen oder Industrierobotern. Sie agieren dabei unabhängig von Prozessortechnologie und Betriebssystem.

Portable Hardware

mGuard-Security-Router für mobile Anwendungen  

Portable mGuard-Security-Appliances

Der mGuard smart2 überzeugt durch Sicherheit und Leistung auf kleinstem Raum. Das Gehäuse ist robust und die Stromversorgung erfolgt unkompliziert über einen beliebigen USB-Port.

Er eignet sich besonders für die portable Absicherung von Arbeitsplätzen und produktionsnahen Umgebungen mit geringen Anforderungen an eine industrielle Härtung. Perfekt positioniert als intelligente Firewall zwischen Büro- und Produktionsnetzen, als sichere und software-unabhängige Fernwartungslösung oder als Security-Router für kleine Arbeitsgruppen.

mGuard Secure VPN-Client

Der mGuard Secure VPN-Client ist eine Software-Anwendung für den Anschluss von Windows-PCs zu einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN). Dadurch stellt der Client Ressourcen von entfernten Netzen über ein öffentliches, potenziell unsicheres Netzwerk, z. B. das Internet, in einer sehr sicheren und transparenten Art und Weise zur Verfügung.

Die Software-Lösung verwendet das Sicherheitsprotokoll IPsec. Dieses gewährleistet die Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität aller zwischen dem VPN-Client und dem mGuard übertragenen Informationen und Daten. Perfekt geeignet für Servicetechniker und Teleworker, unterstützt der VPN-Client sowohl mobile als auch stationäre Anwendungsszenarien. Er ist dabei mit dem gesamten mGuard-Produktportfolio kompatibel und als „One Click Solution“ sehr einfach zu bedienen.

Tischgerät

mGuard-Security-Router als kompaktes Tischgerät  

mGuard-Security-Appliances für den Desktop-Einsatz

Der mGuard delta vereint hohe Sicherheit und Leistung in einem kompakten Metallgehäuse als Tischgerät. Setzen Sie ihn als sichere Firewall ein zwischen Büro- und Produktionsnetzen.  Ebenso eignet er sich für den Einsatz als Security-Router für kleine und mittlere Arbeitsgruppen im Desktop-Bereich, in Verteilerräumen, Netzwerkschränken und anderen produktionsnahen Umgebungen mit geringen Anforderungen an eine industrielle Härtung.

Insbesondere im mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau fungiert der mGuard delta als zuverlässige Teleservice-Infrastruktur. Mit mGuard delta binden Sie Maschinen, Steuerungen oder Techniker sicher an.

19''-Security-Appliance

mGuard-Security-Router als 19-Einschub  

mGuard-Security-Appliance im 19"-Format

Der mGuard centerport ist eine Kombination aus High-End-Firewall und High­-Performance-VPN­-Gateway im 19­-Zoll-Format. Das Gerät bietet Gigabit-Ethernet­ und Multi-­Core­-Architektur sowie hohe Leistungsreserven. So skaliert der mGuard centerport problemlos mit einer stetig zunehmenden Anzahl von VPN-Verbindungen oder zu schützenden Netzsegmenten. Eine gleichbleibende Übertragungsgüte für geschäftskritische IP-Dienste ist dabei auch unter Höchstlast sichergestellt.

Als zentrales High­-Performance-Gateway unterstützt der mGuard centerport die VPN­-Anbindung von beliebig vielen Systemen, Maschinen und Technikern. Bis zu 3.000 VPN-Tunnel können gleichzeitig aktiv sein.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00