Schraubwerkzeug

Schraubwerkzeug

Ergonomisch und langlebig

Qualitativ hochwertiges Werkzeug für leichtes und sicheres Schrauben.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

  • Produktliste Schraubwerkzeug
    Schraubwerkzeug

    Diverse Schraubendreher in verschiedenen Größen. Fein einstellbares Drehmoment und Akku-Schrauber runden das Produktprogramm ab.

Suchen in Schraubwerkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob Bits, Schraubendreher mit verschiedensten Antrieben und Größen, Akku- oder Hand-Drehmomentschrauber = Phoenix Contact hält das passende Schraubwerkzeug für Sie bereit.

Ihre Vorteile

  • Langlebig: speziell gehärtete und vergütete Antriebe
  • Hohe Drehmomentübertragung durch spezielle Zwei-Komponenten-Griffgeometrie
  • Solide durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Alles aus einer Hand, dank umfangreichem Produktprogramm

Schlanke Linie

Schraubendreher in VDE-Ausführung  

Schraubendreher in VDE-Ausführung

Wie erreichen Sie maximale Zugänglichkeit in Schrauben- und Klemmenschächten? Ganz einfach: Mit der neuen, schlanken VDE-Schraubendreherlinie.

Die Isolation steht nicht über, da sie in den Klingenschaft eingebracht ist. So können Sie die Klemmen sicher nach VDE-Normen montieren und anschließen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen