Konturgleiche Push-in Mehrleiterklemmen

Konturgleiche Push-in-Mehrleiterklemmen

Mehrere Leiter – ein Verbindungspunkt

Mit Mehrleiterklemmen verteilen Sie Potenziale platzsparend und mit wenig Aufwand.

Zurück zu Barrier-Anschluss

Kategorien

Suchen in Konturgleiche Push-in Mehrleiterklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie haben verschiedene Leiterarten oder Leiterquerschnitte? Mit Push-in-Mehrleiterklemmen von Phoenix Contact schließen Sie bis zu vier Leiter in Einzelverdrahtung pro Klemmstelle an.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch Mehrleiteranschluss
  • Einfach, werkzeuglos und direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Sicherheit für Benutzer dank integriertem Berührschutz
  • Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00