Zurück zur Übersicht

Sicherheitsschaltgeräte im Einsatz

Not-Aus-Applikation: Motor

Not-Aus-Schaltung für einen Motor  

Motoren im Fehlerfall sicher abschalten

Schalten Sie Motoren im Fehlerfall zuverlässig und schnell ab. Das Sicherheitsschaltgerät PSR-ESM4 in Kombination mit dem Halbleiterschütz CONTACTRON sorgt in diesem Fall für ein Höchstmaß an funktionaler Sicherheit.

Not-Aus-Applikationen: Ventil

Not-Aus-Schaltung für ein Ventil  

Ventile im Fehlerfall sicher abschalten

Ob Hydraulik oder Pneumatik – überall, wo Ventile zum Einsatz kommen, sorgen Sie mit PSR-Sicherheitsschaltgeräten für eine schnelle Abschaltung.

Sichere Drehzahlüberwachung

Drehzahlüberwachungs-Relais  

Drehzahlen zuverlässig überwachen: mit dem PSR-RSM4

Immer die richtige Geschwindigkeit. Die Sicherheitsschaltgeräte PSR-RSM4 kontrollieren rotierende Teile in Maschinen und Anlagen. Wird eine vordefinierte Geschwindigkeit überschritten, schaltet das Gerät sicher ab.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Facebook

Funktionale Sicherheit auf Facebook

Folgen Sie uns: aktuelle Infos zu Normen, Produkten, Veranstaltungen, Applikationen, unseren Experten und vieles mehr.

Zur Facebook-Seite

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News