Sicherheitsschaltgeräte

Sicherheitsschaltgeräte

Bewährte Sicherheit

Innovative und zuverlässige Technik, über viele Jahre erprobt – Ihr Garant für Funktionale Sicherheit.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

  • Sichere Koppelrelais
    Sichere Koppelrelais

    Relais mit zwangsgeführten Kontakten für die sichere Signalkopplung.

  • Sicherheitsrelais
    Sicherheitsrelais

    Sichere Relais für Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter oder Zweihandsteuerungen.

Suchen in Sicherheitsschaltgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit Sicherheitstechnik. Wenn Sie in Ihrer Maschine eine geringe Anzahl an Sicherheitsfunktionen benötigen, dann sind unsere PSR-Sicherheitsschaltgeräte die optimale Lösung.

Ihre Vorteile

  • Vielseitig einsetzbar – für jede Funktion die optimale Lösung
  • Zuverlässig dank bewährter Sicherheitstechnik
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme mit komfortabler Anschlusstechnik
  • Platzsparend dank schmaler Bauform

Sichere Koppelrelais – jedes Signal mit Sicherheit verfügbar

Koppelrelais PSRclassic und PSRmini  

Koppelrelais für sicheres Ein- und Ausschalten

Die klassischen sicheren Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten sind SIL-zertifiziert und dienen der galvanischen Trennung und Leistungsverstärkung.

Bei den PSR-Koppelrelais haben Sie die Wahl zwischen PSRclassic, der marktüblichen Ausführung und den ganz neuen PSRmini. Diese neuen Koppelrelais sind mit 6 und 12 mm die schmalsten Koppelrelais am Markt.

Sicherheitsrelais – für jede Funktion die optimale Lösung

Sicherheitsrelais PSRclassic und PSRmini  

Sicherheitsrelais für einfache Funktionen wie Not-Halt und Zweihandsteuerung

Im Bereich der Sicherheitsrelais stehen Ihnen ebenfalls die zwei Geräteserien PSRmini und PSRclassic zur Verfügung. Beim Bedienen von Grundfunktionen wie Not-Halt oder Zweihandsteuerung können Sie zwischen dem bewährten Standardprogramm PSRclassic oder den neuen, hochkompakten, 6 mm und 12 mm schmalen PSRmini-Geräten wählen. Oder Sie kombinieren diese einfach so, wie es am besten in Ihre Anwendung passt.

Multifunktionale Sicherheitsrelais – drei Funktionen in einem Gerät

Multifunktionale Sicherheitsrelais PSRmultifunction  

Multifunktionale Sicherheitsrelais in drei Varianten: Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss

Die multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRmultifunction setzen drei Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztür- oder Lichtgitterüberwachung in einem Gerät um. Sie bieten mit zwei lokalen und einem übergeordneten Sensorkreis eine schlanke Lösung für viele Standardapplikationen.

Drehzahl- und Stillstandswächter – drehende Teile sicher überwachen

Stillstandswächter PSRmotion  

Hochkompakte Stillstandswächter für die sensorlose Überwachung von Antrieben

Mit dem schmalen Stillstandswächter PSRmotion überwachen Sie den Stillstand einer gefahrbringenden Bewegung ohne zusätzliche Sensorik. So lässt sich z. B. eine Zuhalteeinrichtung ansteuern. Zur Stillstandserkennung wird die induzierte Spannung der Motorwicklung ausgewertet.

Mit dem Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM30 überwachen Sie die Geschwindigkeit von drehenden Teilen in Anlagen und Maschinen. Wird z. B. eine vordefinierte Geschwindigkeit überschritten, schaltet das Gerät sicher ab.

Zwangsgeführte Koppelrelais – für den universellen Einsatz

Zwangsgeführte Koppelrelais für den universellen Einsatz  

Zwangsgeführte Koppelrelais

Die zwangsgeführten Koppelrelais sind Basisgeräte für die einkanalige Ansteuerung. Setzen Sie die Koppelrelais zur galvanischen Trennung, Leistungsverstärkung und Kontaktvervielfältigung ein.

Wie alle PSR-Sicherheitsschaltgeräte sind die Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 ausgerüstet. Somit können Sie mit den Koppelrelais eine sichere Diagnose über einen zwangsgeführten Öffnerkontakt durchführen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Facebook

Funktionale Sicherheit auf Facebook

Folgen Sie uns: aktuelle Infos zu Normen, Produkten, Veranstaltungen, Applikationen, unseren Experten und vieles mehr.

Zur Facebook-Seite

Die Stars für Ihren Schaltschrank

Entdecken Sie clevere Schaltgeräte für jede Anwendung.

Schaltgeräteprogramm von Phoenix Contact
Weitere Informationen

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZZdl5owEIZ_jZcxAcLXpQpdP-rqKi7CDSeERNOKsMjq7v76gvactdttaI-FmzlhMs8Mk5ckMIRrGO7JUWxIKbI92VXjIDQir--57lw1lNmD3kcjRx-4X_FiPlti-AhDGNJ9mZdbGCQsYR10YnEHbbOU1a6cigQGjCQU6TwGtkFtgE1CQKzHCNiqbiCNqipOKPQluezVnQZDeSnyeKT8XTz6w9NDTfFBFW9GljoZDO-wMrXGjoYeJiNr4i0Nb-mY0D8KdoKrfVakVWuX_9ieIWrI4Bk3ZmjA663iNXwjfixZH3s1w7WWxbenp7BXCTbbl-ylhOuPivXrpA0qOk-QyURKqHS8TFjkuNF8PXBceVdGK8maYk5JrBALEGIqAFedALFlKQCZlTFtNdFV1ITXW8Ur7VavmK3ih7dWL1Xk0NE-VWQHXWky4_yno4NYUWRFlJMNO9RkEafdE027qJu_0G4t3rMP-n0YTKwvh2Ij_zxtIdsuYqrghNmAckYBtlWl-uFsFXDL5Eg1DaIkvAmvt4o328Xft9uce_NG_LjpMGrY7K6FdWCkoNuoYIfn3cfh70p7j-z-MvOivv-VtmHx8aVhIs13gopymiVsB4OyeD7fOQitby8wuCDP57qUlaeppb0KAYLx8XTyeDqIrdr44PvCmrqavkmjK7M7pvzTtz4g8Rt_7f0ABVDjOA!!/

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen