Sichere I/Os

Sichere I/Os

Sicherheit für jedes I/O-System

Integrieren Sie zuverlässig und einfach funktionale Sicherheit in Ihr Netzwerk.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Sichere I/Os

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unser Produktportfolio umfasst sichere I/O-Klemmen für die einfache, zentrale Integration von Sicherheitsfunktionen in kompakte Maschinen. Mit den sicheren I/O-Modulen mit bewährter SafetyBridge Technology hingegen realisieren Sie komplexe, dezentrale Sicherheitslösungen. Die sicheren I/O-Module können in gemischten Netzwerken wie PROFIBUS und PROFINET an einer Steuerung betrieben werden.

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem nötig dank SafetyBridge Technology
  • Flexibler Einsatz durch Kompatibilität zu allen gängigen Bussystemen
  • Einfache Konfiguration mit der Software SAFECONF
  • Drahtlose Kommunikation – übertragen Sie sichere Daten per Wireless-Übertragung
  • Wirtschaftliche Integration der Komponenten in Neuanlagen und Retrofit-Projekten durch Einfachheit und Modularität

Sichere I/O-Module für Axioline F

Sichere I/Os  für Axioline F  

Sichere I/Os für das I/O-System Axioline F

Axioline F ist das I/O-System in blockmodularer Bauweise. Durch seine besonders kurzen Reaktionszeiten ist Axioline F hervorragend geeignet für schnelle und synchrone Prozesse.

Mit den sicheren I/O-Modulen mit SafetyBridge Technology realisieren Sie einfach sichere, dezentrale Kommunikation ohne sichere SPS.

In PROFIBUS- und PROFINET-Netzwerken sorgen die PROFIsafe-Module für die Erfassung und Ausgabe sicherheitsgerichteter Signale.

Sichere I/O-Klemmen für Inline

Sichere I/Os für Inline  

Sichere I/Os für das I/O-System Inline

Inline ist der flexible Alleskönner in feingranularer Bauweise. Aus einer großen Auswahl an I/O-Modulen und Funktionsklemmen für alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke stellen Sie sich Ihre Automatisierungsfunktionen ganz individuell zusammen.

Bei Inline haben Sie die Wahl: Realisieren Sie einfachste Lösungen für funktionale Sicherheit mit der Inline ECO Safe-Klemme oder komplexe, dezentrale Sicherheitslösungen mit SafetyBridge Technology oder PROFIsafe.

SafetyBridge Technology

Video zur  SafetyBridge  Technology

Funktionsprinzip der SafetyBridge Technology

Mit der SafetyBridge Technology können Sie auf einfachste Art dezentrale Sicherheitslösungen realisieren. Und das auch ohne Sicherheitssteuerung und unabhängig vom einem eingesetzten Netzwerk.

Die bewährte SafetyBridge Technology steht Ihnen gleichermaßen für das Inline- und das Axioline F-I/O-System zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Sicherheitsfunktionen einfach bestimmen

Lernen Sie Grundlegendes zu Sicherheitsfunktionen und dem Performace Level.

Safety-Newsletter

Quartalsweise Informationen erhalten – jetzt den Safety-Newsletter abonnieren.

Newsletter
Zum Newsletter-Abo

Nutzen Sie unser Fachwissen

Von Grundlagen- bis zum Spezialistenwissen, praxisnah und bundesweit.

Seminare
Zum Seminarangebot

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News