STANDARD-Gehäuse

STANDARD-Gehäuse

Bewährt vielseitig

HEAVYCON STANDARD mit der schnellen und zuverlässigen Bügelverriegelung: für viele Anwendungen geeignet.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

Suchen in STANDARD-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die neuen HEAVYCON STANDARD-Metallgehäuse bestehen aus besonders korrosionsfestem und leitfähigem Aluminium und sind auch für EMV-Anwendungen geeignet. Sie widerstehen Vibration und hohen mechanischen Belastungen und sind nach den Schutzarten IP66/IP67/IP69K zuverlässig dicht.

Ihre Vorteile

  • Hohe Korrosionsfestigkeit durch hochwertigen Aluminiumdruckguss
  • Platz- und Zeitersparnis durch Längs- und Querverriegelungsbügel
  • EMC ready mittels leitfähiger Oberflächen und Dichtungen
  • Durchgängig kompatibel zum Industriestandard durch normgerechte Baugrößen
  • Schnelle und einfache Montage und Wartung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder